Neue Broschüre: Vakuum-Aufspannsystem für Metallteile

15.01.2009

Mit dem Vakuum-Aufspannsystem Matrixplatte bietet die J. Schmalz GmbH die perfekte Lösung für das prozesssichere Spannen von Werkstücken aus Metall.

Auch Bauteile, die aufgrund ihrer Geometrie nur schwer mechanisch spannbar sind, lassen sich mit dem neuen Schmalz Aufspannsystem verzugsfrei und präzise fixieren.

Aufspannen mit kurzen Rüstzeiten, großen Haltekräften und hoher Präzision

Das Vakuum-Aufspannsystem Matrixplatte ist modular aus den Standard-Komponenten Matrix-Grundplatte, Vakuum-Verteiler und Vakuum-Erzeuger aufgebaut. Die Auswahl der Matrixplatten-Version erfolgt dabei aufgrund der Komplexität der Werkstückgeometrien, der Art der Bearbeitung sowie der aufzunehmenden Horizontalkräfte. In jedem Anwendungsfall garantiert die Matrixplatte minimale Rüstzeiten und hohe Präzision bei der Fixierung flächiger, unterseitig planer Werkstücke aus Metall. Die Befestigung des Vakuum-Aufspannsystems auf dem Maschinentisch erfolgt einfach und schnell mittels Spannpratzen oder Nullpunktspannsystem.

Die neue Broschüre sorgt für Übersicht

Titelseite der neuen Broschüre „Vakuum-Aufspannsysteme - Matrixplatte für die Metallbearbeitung“ der J. Schmalz GmbH

Eine neue Broschüre informiert umfassend über die Technik und die verschiedenen Möglichkeiten der Ausrüstung und Anwendung. Die Funktionsweise des Vakuum-Aufspannsystems Matrixplatte wird mit kurzen Worten einfach erklärt. Die Broschüre liefert klar verständliche Anleitungen zum Aufbau von Spannvorrichtungen für einfache bis komplexe Werkstücke. Technische Informationen und Daten, Bestellhinweise und Anwendungsbeispiele aus der Praxis runden das Infopaket ab. Die Broschüre ist auf Anfrage kostenlos erhältlich und kann hier angefordert werden.


Links

Downloads

Kontakt für Presseanfragen:
 
J. Schmalz GmbH
Marketing Kommunikation
Aacher Straße 29
D-72293 Glatten
 
Tel.: +49 (0)7443 2403-506
Fax: +49 (0)7443 2403-9506
presse@schmalz.de
 
Kontakt für Produktanfragen:
 
J. Schmalz GmbH
Kundencenter
Aacher Straße 29
D-72293 Glatten  
Tel.: +49 (0)7443 2403-105
Fax: +49 (0)7443 2403-9105
kundencenter@schmalz.de