Zuwachs für das Vakuum-Aufspannsystem VC-K1

10.03.2008

Das bewährte Vakuum-Aufspannsystem für CNC-Holzbearbeitungszentren mit 1-Kreis-Vakuum-System, wird ab sofort um Blocksauger mit der Höhe 85 mm erweitert.

Damit reagiert der Vakuum-Technik Spezialist J. Schmalz GmbH, 72293 Glatten, auf die Wünsche und Anregungen der Kunden aus Industrie und Handwerk. Wie bei den Blocksaugern mit Höhe 50 mm, werden auch die neuen 85er Blocksauger mit mechanischer Klemmung auf den Konsolen der Bearbeitungszentren vorfixiert, um sie gegen unbeabsichtigtes Verschieben zu sichern. Sobald dann ein Werkstück aufgelegt und der Ansaugvorgang aktiviert ist, sind die Blocksauger und das Werkstück positionsgenau und sicher auf den Konsolen gespannt.

Insgesamt stehen 7 verschiedene Blocksaugervarianten in der neuen Bauhöhe zur Verfügung, die mittels mechanischer Klemmung vorfixiert werden.

Die neuen Blocksauger mit der Höhe 85 mm wurden vor allem deshalb entwickelt, weil für die Komplettbearbeitung sowie für die 5-Achsen-Bearbeitung an komplexen Holzwerkstücken seitlich mehr Zugänglichkeit und Freiraum benötigt wird. Mit dem Spannen der Werkstücke auf die 85 mm hohen Blocksauger steht nun deutlich mehr Bearbeitungshöhe zur Verfügung, sprich der Abstand zwischen Konsole und Unterseite des Werkstücks ist größer. Das erlaubt mittels eines Schwenkkopfes sowohl seitliches Bearbeiten als auch so genanntes Unterfräsen.

Die Blocksauger-Höhe 85 mm gibt es für fast alle Blocksauger-Ausführungen, ausgenommen jene mit Tastventil. Mit den Blocksaugern 85 mm Höhe hat der Anwender jetzt noch mehr Möglichkeiten, sich sein Vakuum-Werkstückspannsystem individuell zusammenzustellen. Sämtliche Daten sowie Anwendungshinweise und Bestellinformationen sind im neuen Prospekt „Vakuum-Aufspannsysteme“ enthalten. Außerdem gibt es ein Online-Bestellsystem, das unter www.schmalz.com aufgerufen werden kann und über das Bestellungen schnell und zuverlässig abzuwickeln sind. Für die Kunden hat dies vor allem auch den Vorteil, dass sie schneller Spannvorrichtungen realisieren und damit flexibler auf Kundenwünsche reagieren können.


Links

Downloads

Kontakt für Presseanfragen:
 
J. Schmalz GmbH
Marketing Kommunikation
Aacher Straße 29
D-72293 Glatten  
Tel.: +49 (0)7443 2403-506
Fax: +49 (0)7443 2403-9506
presse@schmalz.de
 
Kontakt für Produktanfragen:
 
J. Schmalz GmbH
Kundencenter
Aacher Straße 29
D-72293 Glatten
 
Tel.: +49 (0)7443 2403-105
Fax: +49 (0)7443 2403-9105
kundencenter@schmalz.de
 

weitere Informationen:

Preis und Verfügbarkeit prüfen
Vakuum-Komponenten, Vakuum-Aufspannsysteme und Betriebseinrichtungen


Direktbestellung


Warenkorb

0Positionen 0,00 €

Internationale Messen

Treffen Sie uns persönlich. Weltweit stellen wir unsere Produkte auf Messen aus.

Mehr...