Neu von Schmalz: Flexibles Vakuum-Aufspannsystem Multi-Clamp VC-M
14.05.2009
Mobil und multifunktional - das Vakuum-Aufspannsystem Multi-Clamp VC-M kann auf nahezu jeder Oberfläche und damit flexibel in der Werkstatt sowie auf Baustellen verwendet werden
Die Aufgabenstellung ist bekannt: Es fehlt wieder einmal die „dritte Hand“ zum Fixieren eines Werkstücks, das finishbearbeitet werden soll oder einer gewissen Anpassung bedarf. Doch allein schon die Handhabung des Werkzeugs beansprucht beide Hände. Manche Werkstücke lassen sich dann auch nicht ohne weiteres per Schraubzwinge fest spannen und des Öfteren ist dieses Hilfsmittel dann zudem auch noch hinderlich. Für diese Herausforderung hat der Vakuumtechnik-Spezialist J. Schmalz GmbH, 72293 Glatten, jetzt eine Hilfseinrichtung entwickelt, die den Handwerker in der Werkstatt wie den Monteur auf der Baustelle unterstützt: Das mobile und damit höchst flexible Vakuum-Aufspannsystem Multi-Clamp VC-M.
-
- Vakuum-Aufspannsystem Multi-Clamp VC-M für die flexible Bearbeitung verschiedenster Werkstücke
Das neuartige Spannsystem Multi-Clamp VC-M basiert auf der in allen Handwerks- und Industriebereichen bewährten Vakuum-Aufspanntechnik von Schmalz. In diesem Fall jedoch kann das kompakte System auf höchst verschiedene Arten flexibel auf einem Arbeitstisch oder auf einer vorhandenen Fläche installiert werden: Sei es durch Anschrauben, durch Fixieren mittels Schraubzwinge oder aber mittels Vakuum. Bei der Befestigungsvariante „Ansaugen mittels Vakuum“ ist eine zweite Multi-Clamp Vakuum-Platte unterhalb des Komplettsystems nötig. Das Vakuum-Aufspannsystem Multi-Clamp VC-M besteht prinzipiell aus einer Multi-Clamp Vakuum-Platte sowie der Dreh-/Schwenkvorrichtung Multi-Base. Dabei kann die Vakuum-Platte auch als kostengünstige Alternative ohne die Dreh- und Schwenkfunktion zum Einsatz kommen.
-
- flexibles Spannen eines Werkstücks aus Holz mittels Vakuum-Aufspannsystem Multi-Clamp VC-M
Der modulare Aufbau aus dem Grundsystem Vakuum-Platte Multi-Clamp VC-M-P und Dreh-/Schwenkvorrichtung Multi-Base VC-M-B erlaubt individuelles Spannen und Positionieren sowie Fixieren in allen Lagen, so dass die Werkstücke rundum bearbeitet werden können. Dazu ist das Grundsystem Multi-Base in seiner Achse um 360° drehbar sowie links/rechts um 90° schwenkbar und mittels eines Klemmhebels in jeder beliebigen Position zu fixieren. Je nach Anforderung werden Spannkräfte bis 1.500 N (bei –800mbar) realisiert und damit ist es möglich, an den festgespannten Werkstücken auch „massivere“ Bearbeitungsgänge vorzunehmen. Maximale Einsatzflexibilität garantiert eine robuste Dichtschnur, welche die Multi-Clamp Vakuum-Platte an verschiedene Werkstück-Formate anpasst.
Das Vakuum-Aufspannsystem Multi-Clamp VC-M ist in zwei Varianten lieferbar: Mit integrierter pneumatischer Vakuum-Erzeugung (Vakuum-Ejektor) oder mit Vakuum-Pumpe. In beiden Fällen genügt lediglich ein Stromanschluss zur Betreibung eines Druckluft-Kompressors oder der Vakuum-Pumpe. Mit diesem neuen System steht eine sehr flexible und frei verwendbare Vakuum-Spanneinheit zur Verfügung, mit der verschiedenste kleine bis mittelgroße Werkstücke für alle Bearbeitungsgänge fixiert werden können. Dabei ist der Einsatz des neuen Vakuum-Aufspannsystems keineswegs nur auf die Holzbearbeitung beschränkt - auch Werkstücke aus Kunststoff, Metall, etc. lassen sich mittels Multi-Clamp VC-M einfach sowie material- und oberflächenschonend spannen.
Links
Downloads
Kontakt für Presseanfragen: |
|
|---|---|
|
J. Schmalz GmbH Marketing Kommunikation Aacher Straße 29 D-72293 Glatten |
Tel.: +49 (0)7443 2403-506 Fax: +49 (0)7443 2403-9506 presse@schmalz.de |
Kontakt für Produktanfragen: |
|
|---|---|
|
J. Schmalz GmbH Kundencenter Aacher Straße 29 D-72293 Glatten |
Tel.: +49 (0)7443 2403-105 Fax: +49 (0)7443 2403-9105 kundencenter@schmalz.de |