Flexibles Spannen und Bearbeiten von Werkstücken aus Holz

09.03.2010

Das Vakuum-Aufspannsystem Multi-Clamp VC-M ist die ideale Spannlösung für jede Art der manuellen Holzbearbeitung in der Werkstatt oder auf der Baustelle

Multi-Clamp-Vakuumplatte VC-M-P mit integrierter Vakuum-Erzeugung als preiswerte Lösung zum flexiblen Spannen von Holz-Werkstücken.

Jeder Handwerker kennt beim Sägen, Hobeln, Schleifen oder der Kantenbearbeitung folgendes Problem: Es fehlt wieder einmal die „dritte Hand“ zum Fixieren eines Werkstücks aus Holz, da schon die Handhabung des Werkzeugs beide Hände beansprucht. Zudem lassen sich manche Werkstücke nicht ohne weiteres per Schraubzwinge festspannen. Oft ist dieses Hilfsmittel sogar hinderlich. Für diese Herausforderung hat der Spezialist für Vakuum-Technik J. Schmalz GmbH mit Sitz in Glatten eine Hilfseinrichtung entwickelt, die den Handwerker in der Werkstatt und den Monteur auf der Baustelle unterstützt: Das mobile und flexible Vakuum-Aufspannsystem Multi-Clamp VC-M. Es macht Spannen mittels Schraubzwingen oder Schraubstock und Festhalten mit den Händen überflüssig. Aufgespannte Werkstücke lassen sich ohne Hindernis von fünf Seiten bearbeiten. Auch das aufwändige Umspannen entfällt. Je nach Anforderung werden Spannkräfte bis 1.500 N (bei –800mbar) realisiert, was absolute Sicherheit bei der Bearbeitung garantiert. Außerdem werden Beschädigungen am Werkstück durch mechanisches Spannen vermieden.


Komplettsystem Multi-Clamp VC-M mit Multi-Base für individuelles Fixieren von Werkstücken in allen Lagen zur Rundum-Bearbeitung.

Das Vakuum-Aufspannsystem Multi-Clamp VC-M ist in zwei verschiedenen Varianten lieferbar. Es besteht aus der Multi-Clamp-Vakuumplatte VC-M-P sowie der dreh- und schwenkbaren Multi-Base VC-M-B. Als günstige Stand-Alone-Lösung kann die Multi-Clamp-Vakuumplatte mit integrierter Vakuum-Erzeugung flexibel auf einer Werkbank oder Arbeitsfläche fixiert werden. Sie wird wahlweise über einen Ejektor (VC-M-P) oder eine Pumpe (VC-M-PV) betrieben. In beiden Fällen genügt lediglich ein Stromanschluss zum Betreiben eines Druckluft-Kompressors oder der Vakuum-Pumpe. Das Einstiegsmodell Multi-Clamp-Vakuumplatte ist jederzeit auf das Komplettsystem Multi-Clamp VC-M erweiterbar. Diese zweite Variante besitzt zusätzlich die Dreh-/Schwenkvorrichtung Multi-Base. Damit lässt sich das angesaugte Holzstück um bis zu 360° stufenlos drehen und um 90° nach links und rechts schwenken. Mit einem Klemmhebel kann die Multi-Base in jeder beliebigen Position fixiert werden. Das ermöglicht es, angesaugte Werkstücke in allen Lagen rundum zu bearbeiten. Die Befestigung des Komplettsystems auf der Arbeitsplatte erfolgt entweder mechanisch oder mittels Vakuum.


Dowloads

Mehr Informationen zu den Produkten

Mehr Informationen zu den Branchen

Kontakt für Presseanfragen:
 
J. Schmalz GmbH
Marketing Kommunikation
Aacher Straße 29
D-72293 Glatten  
Tel.: Tel.: +49 (0)7443 2403-506
Fax: Fax: +49 (0)7443 2403-9506
presse@schmalz.de
 
Kontakt für Produktanfragen:
 
J. Schmalz GmbH
Kundencenter
Aacher Straße 29
D-72293 Glatten  
Tel.: +49 (0)7443 2403-105
Fax: +49 (0)7443 2403-9105
kundencenter@schmalz.de
 

weitere Informationen:

Preis und Verfügbarkeit prüfen
Vakuum-Komponenten, Vakuum-Aufspannsysteme und Betriebseinrichtungen


Direktbestellung


Warenkorb

0Positionen 0,00 €

Internationale Messen

Treffen Sie uns persönlich. Weltweit stellen wir unsere Produkte auf Messen aus.

Mehr...