Vakuum-Schlauchheber JumboFlex
13.03.2009
-
- Die neue Broschüre Vakuum-Schlauchheber JumboFlex.
Vakuum-Handhabungssysteme der J. Schmalz GmbH rationalisieren und humanisieren Produktionsprozesse durch müheloses und effizientes Werkstück-Handling. Der neue Vakuum-Schlauchheber JumboFlex besticht in der Praxis durch seine universellen und flexiblen Anwendungsmöglichkeiten sowie durch ein hohes Maß an Ergonomie und Bedienfreundlichkeit.
Der Vakuum-Schlauchheber JumboFlex ist ideal für häufiges, sehr schnelles Umsetzen leichterer Güter bis zu einem Gewicht von 20 kg bzw. 35 kg. Je nach Beschaffenheit des zu transportierenden Werkstückes lassen sich die Vakuum-Schlauchheber mit verschiedenen Sauggreifern wie Einzel-, Sack-, Doppel- oder Spezialsauggreifer bestücken. Somit kann das jeweilige Transportgut jeweils optimal, sicher und zielgenau befördert werden.
Über die verschiedenen Bau- und Leistungsgrößen, Ausrüst- sowie Einsatzmöglichkeiten informiert die neue 8-seitige Druckschrift mit kurzen erklärenden Texten und zahlreichen Abbildungen. Es werden im Detail die Innovationen und Funktionen erklärt und zusätzlich die verschiedenen Sauggreifer-Lösungen vorgestellt. Damit ist der Interessent in der Lage, sich sein optimales Vakuum-Handhabungssystem zusammen zu stellen.
Die neue Broschüre ist auf Anfrage über folgenden Link kostenlos erhältlich.
Downloads
Kontakt für Presseanfragen: |
|
|---|---|
|
J. Schmalz GmbH Marketing Kommunikation Aacher Str. 29 D-72293 Glatten |
Tel.: +49 (0)7443 2403-506 Fax: +49 (0)7443 2403-9506 presse@schmalz.de |
Kontakt für Produktanfragen: |
|
|---|---|
|
J. Schmalz GmbH Kundencenter Aacher Str. 29 D-72293 Glatten |
Tel.: +49 (0)7443 2403-105 Fax: +49 (0)7443 2403-9105 kundencenter@schmalz.de |