Vakuum-Handling von 20 kg bis 2.000 kg
06.04.2009
Das Material-, Geräte- und Verpackungshandling mittels Vakuum-Handhabungssysteme ist aus dem modernen Produktions- oder Distributionsbetrieb nicht mehr wegzudenken. Grundsätzlich bietet der Vakuum-Spezialist J. Schmalz GmbH zwei unterschiedliche Baureihen an: Vakuum-Schlauchheber Jumbo und Vakuum-Hebegeräte VacuMaster. Doch damit nicht genug, denn Schmalz projektiert, liefert und installiert zudem auch komplette Handling- und Materialfluss-Lösungen, in welchen Aluminium-Krananlagen und -Schwenkkrane zur Aufnahme und zum Bewegen bzw. Positionieren der Vakuum-Handhabungssysteme ebenfalls eine zentrale Rolle spielen. Damit übernimmt Schmalz die Gesamtverantwortung für ein solches Ratio-Projekt und sorgt überdies auch für Wartung und Service
Der Ratio-Baustein Vakuum-Schlauchheber JumboFlex
-
- Vakuum-Schlauchheber JumboFlex für das ergonomische Umsetzen von Kartons bis 35 kg Gewicht
Mit dem Vakuum-Schlauchheber JumboFlex wird das Programm an Vakuum-Schlauchhebern für kleinere bis mittlere Traglasten nach unten abgerundet. Der neue JumboFlex erlaubt schnelles und ergonomisches Handhaben von Gütern aller Art bis zu einem Gewicht von wahlweise 20 kg oder auch 35 kg. Das kompakte Gerät lässt sich sowohl an Krananlagen als auch an Wand- und Säulenschwenkkrane adaptieren und kann praktisch überall zum Einsatz gebracht werden. Die Bewegungsfreiheit ist dabei so groß wie es der Arbeitsbereich des Kransystems zulässt. Der Vakuum-Schlauchheber JumboFlex ist optimal für die Einhand-Bedienung konzipiert und ausgerüstet. Je nach Anforderungen kommt für die Vakuum-Erzeugung wahlweise eine elektrische Vakuum-Pumpe oder ein druckluftbetriebener Mehrstufen-Ejektor zur Verwendung. Die Hubgeschwindigkeit des Vakuum-Schlauchhebers JumboFlex liegt zwischen 50 und 60 m/min, wobei die Hubschlauch-Durchmesser je nach Traglast 80 bzw. 100 mm betragen. Bei einer Gesamtbauhöhe von 2.500 mm beläuft sich die Hubhöhe auf 1.500 bzw. 1.800 mm, womit der Vakuum-Schlauchheber JumboFlex z. B. in Verbindung mit einer Aluminium-Kleinkrananlage auch in relativ niedrigen Räumen mit ca. 3.000 mm Bauhöhe problemlos zu nutzen ist. Auszurüsten mit verschiedensten Vakuum-Sauggreifern oder auch mit an das Transportgut angepassten mechanischen Greifern, stellt der JumboFlex ein universell und flexibel einsetzbares sowie wirtschaftliches Ratio-Element dar.
Der Ratio-Baustein Vakuum-Hebegerät VacuMaster Comfort
-
- Vakuum-Hebegerät VacuMaster Comfort für den sicheren Transport und das Schwenken schwerer Blechgehäuseteile um 90°
Vakuum-Hebegeräte VacuMaster sind das ideale Arbeitsmittel für die Handhabung von Blechen, Glasscheiben, Holz- und Kunststoffplatten und vielen weiteren Werkstücken mit einem Gewicht bis 2.000 kg. Der Haltevorgang wird mit dem Vakuum-Hebegerät realisiert. Das sichere Anheben und Bewegen der Last erfolgt mit Hilfe eines Krans. Die Baureihe VacuMaster basiert auf einem modularen Baukastensystem, so dass je nach Anforderungen individuelle Handhabungs-Lösungen zu realisieren sind. Die Basismodule können mit verschiedenen Vakuum-Erzeugern geliefert werden. Zudem steht eine Auswahl an unterschiedlichen, ergonomisch gestalteten Bedienbügeln, verschieden langer Längs- und Quertraversen für die Aufnahme von Vakuum-Sauggreifern sowie Standard- und Spezialsauggreifern zur Verfügung. Generell bietet Schmalz mit der Variante VacuMaster Basic und der Version VacuMaster Comfort zwei Ausführungen der Vakuum-Hebegeräte an. Der VacuMaster Comfort verfügt gegenüber der Basic-Ausführung über zusätzliche Features wie beispielsweise der im Bedienelement integrierten Steuerung des Kettenzuges und des Vakuums per Knopfdruck. Zudem garantiert ein Elektromagnetventil für die 2-Hand-Vakuum-aus-Betätigung noch mehr Sicherheit beim Werkstück-Handling. Beide VacuMaster-Varianten sind in den drei Bauformen „horizontal“, „90° schwenken“ sowie „180° wenden“ lieferbar. Deshalb ergeben sich auch Unterschiede bei den zulässigen Traglasten pro Variante und Ausbaustufe.
Materialfluss-Baustein Aluminium-Krananlagen und -Schwenkkrane
Für komplette Handling- und Materialfluss-Lösungen aus einer Hand bietet Schmalz aus eigener Produktion ein Programm an flexibel anwendbaren und sehr leichtgängigen Aluminium-Krananlagen und -Schwenkkrane. Der Clou dabei ist das optimale Verhältnis zwischen Aufbau und Gewicht sowie Traglasten und Arbeitsbereichen: Ein Kran mit einer Kranschienenlänge von beispielsweise 3.000 mm bietet auch einen Verfahrweg von gleicher Länge. Zudem lassen sich in einer Kranbahn bei Bedarf auch mehrere Lastenträger installieren, so dass eine Krananlage in der Praxis sehr vielen Aufgaben gerecht werden kann. Erhältlich sind die Aluminium-Krananlagen in den Ausführungen Einträger- und Zweiträger-Krananlage sowie als Einschienenbahn. Die Aluminium-Krananlagen können Arbeitsbereiche bis ca. 8x30 m abdecken und eignen sich für Lasten bis ca. 700 kg. Aluminium-Säulenschwenkkrane haben einen Schwenkbereich bis 270° und werden entweder fest im Boden verankert oder auf einer Stahlplatte befestigt, womit sie dann mobil sind. Wandschwenkkrane bieten sich immer dann als kostengünstige Lösung an, wenn bereits eine stabile Wand oder Hallensäule besteht, an welcher der Kran einfach montiert werden kann. Der maximale Schwenkbereich bei dieser Kranvariante beträgt 180°. Aluminium-Schwenkkrane eignen sich für Lasten bis 650 kg, jeweils in Abhängigkeit zur Auslegerlänge, die bis zu 6 m betragen kann.
Links
Downloads
Kontakt für Presseanfragen: |
|
|---|---|
|
J. Schmalz GmbH Marketing Kommunikation Aacher Str. 29 D-72293 Glatten |
Tel.: +49 (0)7443 2403-506 Fax: +49 (0)7443 2403-9506 presse@schmalz.de |
Kontakt für Produktanfragen: |
|
|---|---|
|
J. Schmalz GmbH Kundencenter Aacher Str. 29 D-72293 Glatten |
Tel.: +49 (0)7443 2403-105 Fax: +49 (0)7443 2403-9105 kundencenter@schmalz.de |