Den Materialfluss im Griff
11.03.2009
-
- Die Kombination aus leichtgängiger Aluminium-Krananlage und Vakuum-Schlauchheber JumboFlex von Schmalz ermöglicht ein sicheres und ergonomisches Werkstück-Handling.
Ob Krane für große Lasten von bis zu 700 Kilo oder Vakuum-Schlauchheber für mittelschwere Werkstücke – die J. Schmalz GmbH mit Sitz in Glatten bietet für nahezu jede Anforderung das optimale Vakuum-Handhabungssystem. Zudem lassen sich die Krane flexibel mit Vakuum-Schlauchhebern und Vakuum-Hebegeräten von Schmalz, wie etwa dem neuen Vakuum-Schlauchheber JumboFlex, kombinieren. Durch dieses Komplettangebot erhält der Anwender kompetente Unterstützung aus einer Hand.
Die Krane bestehen aus extrem stabilen, verwindungssteifen Aluminium-Strangpressprofilen. Zu unterscheiden sind Krananlagen, Säulenschwenkkrane und Wandschwenkkrane. Welche Version zum Einsatz kommt, hängt vom gewünschten Arbeitsbereich, dem gewünschten Schwenkwinkel sowie den räumlichen Vorgaben ab. Eine Krananlage etwa bietet einen maximalen Arbeitsbereich von bis zu ca. 8 x 30 m. Dabei sind Lasten bis ca. 700 kg möglich. Eine Kranschienenlänge von drei Metern erlaubt zum Beispiel auch einen Verfahrweg von fast drei Metern. Ein weiterer Vorteil ist die geringe Bauhöhe. Dadurch lassen sich Krananlagen auch in niedrigen Räumen einsetzen. Die leichtgängigen Fahrwagen erlauben dabei einen ergonomischen und positionsgenauen Transport der Werkstücke. Ebenfalls einen großen Arbeitsbereich bieten die Aluminium-Säulenschwenkkrane. Sie verfügen über einen Schwenkwinkel von 270 Grad. Sie werden entweder fest im Boden verankert oder auf einer verfahrbaren Grundplatte montiert. Dies hat den Vorteil, dass sie sich mittels Stapler und Hubwagen nahezu überall einsetzen lassen. Besteht eine stabile Wand oder Hallensäule, so sind Wandschwenkkrane gefragt. Diese kostengünstige Alternative bietet einen Schwenkbereich von 180 Grad. Die Aluminium-Schwenkkrane eignen sich für Lasten bis 650 kg, jeweils in Abhängigkeit zur Auslegerlänge, die bis zu 6 m betragen kann.
Als Ergänzung bieten sich neben Kettenzug, Seilzug und Seilbalancer vor allem Schmalz Vakuum-Handhabungssysteme an. Der neue Vakuum-Schlauchheber JumboFlex etwa steht für schnelles und ergonomisches Handhaben von Lasten bis 20 kg bzw. 35 kg. Durch seine geringen Abmessungen wird er für ein zielsicheres und schonendes Werkstück-Handling eingesetzt - auch da, wo dies wegen der geringen Raumhöhe bislang nicht möglich war. Der Vakuum-Schlauchheber JumboFlex lässt sich flexibel für einzelne Handhabungsaufgaben ausrüsten und eignet sich somit perfekt für wechselnde Anwendungen. Zur Verfügung stehen beispielsweise Einzel-, Sack- oder Doppelsauggreifer. Darüber hinaus stehen Spezialsauggreifer zur Verfügung. Somit lassen sich unterschiedliche Produkte und Güter wie Kartons, Säcke, Fässer, Kanister, Korpusse oder Folienrollen sicher und ergonomisch handhaben.
Links
Downloads
Kontakt für Presseanfragen: |
|
|---|---|
|
J. Schmalz GmbH Marketing Kommunikation Aacher Str. 29 D-72293 Glatten |
Tel.: +49 (0)7443 2403-506 Fax: +49 (0)7443 2403-9506 presse@schmalz.de |
Kontakt für Produktanfragen: |
|
|---|---|
|
J. Schmalz GmbH Kundencenter Aacher Str. 29 D-72293 Glatten |
Tel.: +49 (0)7443 2403-105 Fax: +49 (0)7443 2403-9105 kundencenter@schmalz.de |