Neue Broschüre „Branchenlösungen Chemie/Pharmazie“
17.10.2008
-
- Titelbild der neuen Broschüre „Branchenlösungen Chemie/Pharmazie“
Die Berücksichtigung der besonderen Anforderungen unterschiedlicher Industriezweige - das ist eine der Stärken des Vakuum-Spezialisten J. Schmalz GmbH, 72293 Glatten. Basierend auf einem breiten Liefer- und Leistungsprogramm an Vakuum-Schlauchhebern und Vakuum-Hebegeräten in unterschiedlichen Ausführungen und fixiert an Kleinkrananlagen mit Kranschienen aus Aluminium oder Stahl, können für nahezu jede Anwendung angepasste Materialfluss-Lösungen erstellt werden.
Branchenspezifische Vakuum-Handhabungssysteme bietet Schmalz für die Bereiche Metall/Blech, Holz/Kunststoff, Luft- und Raumfahrtindustrie, Logistik/Verpackung, Windkraft/Solaranlagen und auch für die chemische/pharmazeutische Industrie. Letztere werden in der neuen Broschüre „Branchenlösungen Chemie/Pharmazie“ umfassend vorgestellt. Das Prospekt informiert auf 12 Seiten über mögliche Anwendungen von Vakuum-Handhabungssystemen zum ergonomischen und effizienten Werkstück-Handling in den Bereichen:
- Handhabung von Säcken
- Handhabung von Kanistern und Eimern
- Handhabung von Fässern
- Handhabung spezieller Produkte in der chemischen/pharmazeutischen Industrie
Besonderes Augenmerk wird dabei auf die spezielle Ausstattung der verschiedenen Vakuum-Schlauchheber Jumbo und Vakuum-Hebegeräte VacuMaster gelegt. So können beispielsweise die Vakuum-Schlauchheber Jumbo mit Sauggreifern zur beschädigungsfreien Handhabung von Kunststoff- und Papiersäcken ausgestattet werden. Auch für Fässer bis 200 Liter Fassungsvermögen und entsprechendem Gewicht existiert eine passende Greiferlösung. Weitere Möglichkeiten stellen mechanische Greifer für das Handling von Eimern und Kanistern oder Mehrfachgreifer für die gleichzeitige Handhabung mehrerer Werkstücke dar. Gezielte Informationen über langlebige Vakuum-Erzeuger und Handhabungs-Lösungen für den Ex-Schutz-Bereich runden die Vorstellung der Produktinnovationen für die Chemie- und Pharmabranche ab.
Die mit kurzen Texten und vielen Produkt- und Anwendungsfotos bestückte Broschüre „Branchenlösungen Chemie/Pharmazie“ ist auf Anforderung kostenlos erhältlich: wahlweise per Telefon unter 07443/2403-301 oder auch unter folgendem Link.
Downloads
Questions regarding public relations: |
|
|---|---|
|
J. Schmalz GmbH Marketing Kommunikation Aacher Str. 29 D-72293 Glatten |
Tel.: +49 (0)7443 2403-506 Fax: +49 (0)7443 2403-9506 presse@schmalz.de |
Questions regarding usage: |
|
|---|---|
|
J. Schmalz GmbH Kundencenter Aacher Str. 29 D-72293 Glatten |
Tel.: +49 (0)7443 2403-105 Fax: +49 (0)7443 2403-9105 kundencenter@schmalz.de |
Suche
Erweiterte SuchePreis und Verfügbarkeit prüfen
Vakuum-Komponenten, Vakuum-Aufspannsysteme und Betriebseinrichtungen
Direktbestellung
Warenkorb
Internationale Messen
Treffen Sie uns persönlich. Weltweit stellen wir unsere Produkte auf Messen aus.
Mehr...