Neu von Schmalz: der Vakuum-Schlauchheber JumboFlex
02.10.2008
-
- Vakuum-Schlauchheber JumboFlex für max. 35 kg Traglast
Mit dem brandneuen Vakuum-Schlauchheber JumboFlex rundet der Vakuumtechnik- und Handhabungssysteme-Spezialist J. Schmalz GmbH, 72293 Glatten, das Liefer- und Leistungs-Programm an Handhabungslösungen ab. Zwar gab es bis dato mit dem Vakuum-Schlauchheber JumboHandy schon eine Lösung für leichtere Güter, doch ist der JumboFlex eine komplette Neukonstruktion und zeichnet sich durch diverse Verbesserungen und Neuerungen aus. Der Vakuum-Schlauchheber JumboFlex steht für schnelles und ergonomisches Handhaben, für maximale Einsatzflexibilität bei vielen oder auch wechselnden Anwendungen, für mehr Produktivität und Effizienz durch einfachste Handhabung und Führung, für eine sehr weitreichende Bewegungsfreiheit in Produktion, Montage und Distribution, für zielsicheres und dabei schonendes Materialhandling und schließlich für Einsatzmöglichkeiten in Räumen, in denen die manuelle Vakuum-Handhabung mangels Raumhöhe bis jetzt kaum möglich war.
Den neuen Vakuum-Schlauchheber JumboFlex gibt es für maximale Traglasten von 20 kg und 35 kg. Das Gerät lässt sich sowohl an Krananlagen als auch an Wand- und Säulenschwenkkrane sowie an vorhandene Hallen-/Deckenkrane adaptieren und kann somit praktisch überall bzw. bedarfsweise zum Einsatz gebracht werden. Ideal ist die Kombination mit leichtgängigen Kleinkrananlagen sowie Säulen- oder Wandschwenkkranen aus Aluminium, wie sie Schmalz als Komplettausrüster ebenfalls im Lieferprogramm hat. Der Vakuum-Schlauchheber ist optimal für die Einhandbedienung konzipiert und ausgerüstet. Je nach Anforderungen kommt für die Vakuum-Erzeugung eine elektrische Vakuum-Pumpe oder ein druckluftbetriebener Mehrstufenejektor zur Verwendung. Der Durchmesser des Hubschlauchs beträgt je nach Traglast 80 bzw. 100 mm. Die Hubgeschwindigkeit liegt zwischen 50 und 60 m/min. Die Gesamtbauhöhe beträgt ca. 2.500 mm, die Hubhöhe beläuft sich auf 1.500 mm bzw. 1.800 mm. Somit ist der Betrieb des JumboFlex auch in Räumen mit Höhen von lediglich ca. 3.000 mm, je nach Anbau an einen Decken- oder Säulen-/ Wandkran, möglich.
-
- Flexibles Ansaugen von Lasten mittels der um 90° schwenkenden Greifereinheit
Der Vakuum-Schlauchheber JumboFlex ist mit verschiedenen, den jeweiligen Handhabungsaufgaben gerecht werdenden Sauggreifern auszurüsten. Zur Verfügung stehen beispielsweise Einzel- oder Sackgreifer, Doppelgreifer, aber auch Spezialgreifer zum Handhaben unterschiedlichster Produkte und Güter wie Kartons, Säcke, Fässer, Kanister, Korpusse, Folienrollen, etc. Den sekundenschnellen und werkzeuglosen Greiferwechsel gewährleistet ein im Vakuum-Schlauchheber JumboFlex serienmäßig integrierter Schnellwechseladapter. Zur individuellen Auf- und Ausrüstung kann zwischen verschiedenen Zubehörteilen gewählt werden: Schutzschlauch, Staubfilter, Motorschutzschalter, Schalldämmbox für die elektrische Vakuum-Erzeugung und dergleichen mehr. Das Steuern der Auf-/Ab-Bewegungen erfolgt wie das Ablösen der Last über ein und dasselbe Bedienelement, dessen optimal gestaltete Griffform für Rechts- wie für Linkshänder feinfühliges Bewegen und Positionieren der zu transportierenden Güter erlaubt - und zwar mit nur einer Hand! Ebenfalls erwähnenswert ist, dass der Vakuum-Schlauchheber JumboFlex sowie das angesaugte Werkstück endlos drehbar sind. Eine Arretierung des Greifers ist in 90° Schritten möglich. Dadurch kann das Werkstück auch seitlich angesaugt werden. Während der Beförderung wird die Last automatisch um 90° in die Horizontale geschwenkt.
Downloads
Kontakt für Presseanfragen: |
|
|---|---|
|
J. Schmalz GmbH Marketing Kommunikation Aacher Str. 29 D-72293 Glatten |
Tel.: +49 (0)7443 2403-506 Fax: +49 (0)7443 2403-9506 presse@schmalz.de |
Kontakt für Produktanfragen: |
|
|---|---|
|
J. Schmalz GmbH Kundencenter Aacher Str. 29 D-72293 Glatten |
Tel.: +49 (0)7443 2403-105 Fax: +49 (0)7443 2403-9105 kundencenter@schmalz.de |