Funkfernschaltung für Vakuum-Schlauchheber

16.06.2008

Die am Bedienelement des Vakuum-Schlauchhebers JumboErgo integrierte innovative Funkfernschaltung SRC zum Ein-/Ausschalten und zur Regelung des frequenzgeregelten Vakuum-Gebläses SB-V

Pünktlich zur Roboter-Fachmesse AUTOMATICA in München präsentiert der Spezialist für Vakuum-Handhabungslösungen J. Schmalz GmbH die neueste Innovation im Bereich Vakuum-Schlauchheber, die dem Anwender einen bedeutenden Mehrwert bietet: Die kabellose Funkfernschaltung SRC (Schmalz Radio Control) für den noch effizienteren Betrieb von Schmalz Vakuum-Schlauchhebern Jumbo. Stehen die Vakuum-Schlauchheber der Baureihen JumboErgo/JumboSprint heute schon für die wirtschaftliche Rationalisierung vieler Handhabungsaufgaben, so dürften sich die Anwendungsbereiche mit Hilfe der Funkfernschaltung SRC weiter verbreitern.

Mit der neuen Funkfernschaltung ist es möglich, die Vakuum-Schlauchheber noch schneller und gezielter ein- und auszuschalten und damit die elektrische Vakuum-Erzeugung noch effizienter zu gestalten. Dazu ist in den Bedienelementen der Vakuum-Schlauchheber JumboErgo und JumboSprint eine Folientastatur integriert, die sich per Hand - auch mit Handschuhen - einfach, schnell und sicher betätigen lässt. Der Abstand zwischen Vakuum-Schlauchheber und Vakuum-Erzeuger (Schmalz Vakuum-Gebläse der Typen SB-M, SB-L oder SB-V...) darf bis zu 30 Metern (!) betragen und damit eignet sich die Funkfernschaltung SRC bestens für den Einsatz mit großflächig agierenden Kleinkran- und Krananlagen.

Die Energieversorgung des Funksenders erfolgt autark mittels Solarzelle/Induktionsgenerator. Somit können elektrische Leitungen zwischen dem Vakuum-Erzeuger und der Bedieneinheit am Vakuum-Schlauchheber gänzlich entfallen. Des Weiteren ermöglicht die kabellose Bedienung das endlose Drehen des Vakuum-Schlauchhebers und erleichtert so in vielen Fällen das Materialhandling. Die Funktechnologie basiert auf dem SRD-Frequenzband 869 MHz (SRD = Short Range Device). Zum Schutz des Gebläses ist ein Motorschutzschalter installiert. Speziell beim frequenzgeregelten Schmalz Vakuum-Gebläse SB-V gibt es - in Verbindung mit der Funkfernsteuerung SRC - Zusatzfunktionen wie die bedienerfreundliche Einstellung der Frequenz und somit letztlich der Leistung in 5er-Schritten von 50 bis 100 Hz sowie das Anfahren der zuletzt eingestellten Frequenz beim erneuten Einschalten.

Mit der innovativen Funkfernsteuerung SRC für die Vakuum-Schlauchheber verbinden sich eine schnellere und effizientere Bedienung, eine signifikante Einsparung von Energie, eine Steigerung der Produktivität und Wirtschaftlichkeit, und nicht zuletzt sorgt der attraktive Preis für eine kurze Amortisationszeit.


Downloads

Kontakt für Presseanfragen:
 
J. Schmalz GmbH
Marketing Kommunikation
Aacher Str. 29
D-72293 Glatten
Tel.: +49 (0)7443 2403-506
Fax: +49 (0)7443 2403-9506
presse@schmalz.de
Kontakt für Produktanfragen:
 
J. Schmalz GmbH
Kundencenter
Aacher Str. 29
D-72293 Glatten
Tel.: +49 (0)7443 2403-105
Fax: +49 (0)7443 2403-9105
kundencenter@schmalz.de

weitere Informationen:

Preis und Verfügbarkeit prüfen
Vakuum-Komponenten, Vakuum-Aufspannsysteme und Betriebseinrichtungen


Direktbestellung


Warenkorb

0Positionen 0,00 €

Internationale Messen

Treffen Sie uns persönlich. Weltweit stellen wir unsere Produkte auf Messen aus.

Mehr...