Vakuum-Hebegeräte VacuMaster Eco

09.06.2008

Das Vakuum-Hebegerät VacuMaster Eco, das keinerlei Energie benötigt und je nach Baugröße Lasten bis zu 1000 kg sicher handhabt.

Mit dem VacuMaster Eco bietet der Vakuumtechnik-Spezialist J. Schmalz GmbH, 72293 Glatten, eine Vakuum-Hebegerätvariante, die komplett ohne Fremdenergie auskommt und somit energiesparenden Materialfluss ermöglicht. Bei dem selbst ansaugenden Vakuum-Hebegerät VacuMaster Eco wird allein mit der vorhandenen Kraft des Hebezeugs gearbeitet. Diese Kraft erzeugt am Anfang des Hebevorgangs, in Abhängigkeit vom jeweiligen Lastgewicht, den für die notwendige Haltekraft erforderlichen Unterdruck. Dazu wird das an einem Hebezeug hängende Vakuum-Hebegerät VacuMaster Eco einfach auf die zu hebende Last abgesenkt bis die Kettenstränge locker sind. Nun löst die Ventilschaltung das Ansaugen der Last aus. Während des Anhebevorgangs wird in Sekundenschnelle das Vakuum aufgebaut. Mit der weiteren Aufwärtsbewegung des Hebezeugs ist die Last dann absolut sicher gegriffen und zum Weitertransport bereit. Zum Absetzen der Last wird das Hebezeug dann einfach wieder soweit abgesenkt, bis die Kettenstränge locker sind. Das Vakuum-Hebegerät löst sich von der Last und ist für den nächsten Transport bereit. Dafür ist weder Strom noch Druckluft oder sonstige Energie notwendig, weil allein die Gesetze der Physik und eine glatte, luftdichte Oberfläche des zu transportierenden Guts zum Aufbau des Vakuums ausreichen.

Den VacuMaster Eco gibt es für Lastgrößen bis 250, 500, 750 und 1000 kg und in Ausführungen mit 1, 2, 4, 6 oder 8 Vakuum-Sauggreifern. Diese lassen sich einfach und schnell verschieben und so auf das entsprechende Werkstückformat anpassen. Die Vakuum-Hebegeräte werden als betriebs- und einsatzfertige Einheiten geliefert. Da sie lediglich mittels Kettenzug an einem Kran eingehängt werden müssen, können die Geräte jederzeit flexibel an einem anderen Ort eingesetzt werden. Der VacuMaster Eco kann optional mit Stützfüßen ausgerüstet werden. Diese schonen die Dichtlippen der Vakuum-Sauggreifer beim Abstellen bzw. Lagern des Vakuum-Hebegeräts und ermöglichen so längere Standzeiten. Für die gebührende Sicherheit beim Handhaben mit dem VacuMaster Eco sorgen eine elektronische Warneinrichtung mit Batterietestfunktion sowie ein einfach ablesbares, integriertes Manometer zur schnellen visuellen Vakuum-Kontrolle. Die Bedienung erfolgt über einen ergonomisch gestalteten Bedienbügel mit serienmäßiger Zusatzhalterung für das Kettenzug-/Hebezeug-Bedienelement.

Schmalz bietet mit dem selbst ansaugenden Vakuum-Hebegerät VacuMaster Eco ein äußerst wirtschaftliches sowie betriebssicheres Gerät für die Handhabung glatter, luftdichter Güter wie Rohbleche, Zuschnitte und Blechteile. Zudem gewährt der Spezialist für Vakuumtechnik auf den VacuMaster Eco eine Garantie von drei Jahren (im Einschichtbetrieb) und übernimmt auch die jährliche Wartung und den Service.


Downloads

Kontakt für Presseanfragen:
 
J. Schmalz GmbH
Marketing Kommunikation
Aacher Str. 29
D-72293 Glatten
Tel.: +49 (0)7443 2403-506
Fax: +49 (0)7443 2403-9506
presse@schmalz.de
Kontakt für Produktanfragen:
 
J. Schmalz GmbH
Kundencenter
Aacher Str. 29
D-72293 Glatten
Tel.: +49 (0)7443 2403-105
Fax: +49 (0)7443 2403-9105
kundencenter@schmalz.de

weitere Informationen:

Preis und Verfügbarkeit prüfen
Vakuum-Komponenten, Vakuum-Aufspannsysteme und Betriebseinrichtungen


Direktbestellung


Warenkorb

0Positionen 0,00 €

Internationale Messen

Treffen Sie uns persönlich. Weltweit stellen wir unsere Produkte auf Messen aus.

Mehr...