Neue Broschüre Schwenkkrane/Krananlagen
23.05.2008
-
- Titelseite der neuen Schmalz Broschüre „Schwenkkrane und Krananlagen"
Mit dem Einstieg in die Kleinkrantechnik avancierte der Spezialist für Vakuum-Handhabungstechnik J. Schmalz GmbH, 72293 Glatten, schon vor einigen Jahren zum Komplettanbieter für ergonomische Materialfluss-Lösungen. Der anhaltende Erfolg führte folgerichtig zum Ausbau des Lieferprogramms durch kompakte Schwenkkrane und Krananlagen mit Kranschienen aus Aluminium, die leichtgängige Alternativen zu den Ausführungen aus Stahl darstellen. Eine neue Broschüre präsentiert nun das komplette Lieferprogramm im Bereich Schwenkkrane und Krananlagen in Text und Bild. Die Broschüre informiert auf 12 Seiten schnell und eingehend über die verschiedenen Kran-Ausführungen, die Bauweisen, die Sonderausführungen und das Zubehör.
Die einzelnen Kapitel bieten einen Überblick über Aluminium-Krananlagen SRA; leichtgängige Schwenkkrane mit Aluminium-Kranschiene in den Ausführungen Säulenschwenkkran und Wandschwenkkran (Traglast jeweils bis 650 kg); Schwenkkrane mit Stahl-Kranschiene in den Versionen Säulenschwenkkran und Wandschwenkkran für höhere Traglastbereiche sowie Stahl-Krananlagen SRS; Kettenzüge KZG zur Komplettierung der Kleinkrananlagen und schließlich über speziell für die Aufnahme von Vakuum-Schlauchhebern konzipierte Schwenkkrane mit Aluminium- und Stahl-Kranschiene. Darüber hinaus liefert die Broschüre auch Informationen über Schwenkkrane für den Einsatz in EX-Zonen sowie über Kran-Sonderausführungen, die nach Kundenwunsch konstruiert werden.
Die Broschüre ist auf Anfrage kostenlos erhältlich und kann unter folgendem Link angefordert werden.
Downloads
Kontakt für Presseanfragen: |
|
|---|---|
|
J. Schmalz GmbH Marketing Kommunikation Aacher Straße 29 D-72293 Glatten |
Tel.: +49 (0)7443 2403-506 Fax: +49 (0)7443 2403-9506 presse@schmalz.de |
Kontakt für Produktanfragen: |
|
|---|---|
|
J. Schmalz GmbH Kundencenter Aacher Straße 29 D-72293 Glatten |
Tel.: +49 (0)7443 2403-105 Fax: +49 (0)7443 2403-9105 kundencenter@schmalz.de |