Die ideale Symbiose: Vakuum und Mechanik!

16.04.2008

Vakuum meets Mechanik

Rechtzeitig zur Fachmesse Interpack 2008 in Düsseldorf präsentiert der Vakuum-Spezialist J. Schmalz GmbH, 72293 Glatten ein Handhabungssystem für Folienrollen, wie sie in der Verpackungsindustrie und dort in allen Bereichen bis hin zur Lebensmittelverpackung verwendet werden. Mit der neuen Kombination aus Vakuum-Schlauchheber JumboErgo-85 und mechanischem Greifer für Folienrollen ist es möglich, die großen und bis zu 65 kg schweren Folienrollen ergonomisch, schnell und sicher zu handhaben.

Von horizontal zu vertikal

Das Schwenken einer Folienrolle um 90° mit Hilfe der Kombination aus Vakuum-Schlauchheber und mechanischem Greifer

Die Folienrollen haben in der Regel eine Länge von max. 600 mm, einen Außendurchmesser von max. 800 mm, einen Innenhülsendurchmesser von 70 bzw. 76 mm und wiegen bis zu 65 kg. Im Normalfall kommen die Folienrollen liegend (horizontal) zur Anlieferung, müssen jedoch beispielsweise auf einem Abspuldorn vertikal abgesetzt werden.

Dem zufolge gilt es, die Folienrollen nicht nur schnell und sicher aufzunehmen, sondern während des Transportvorgangs um 90° zu schwenken und dann zielgenau abzusetzen. Dazu wird der mechanische Foliengreifer über den Vakuum-Schlauchheber zunächst in der Entnahmehöhe positioniert. Der Greifer, der je nach Innendurchmesser der Folienrollenhülse mit einem passenden Spanndorn ausgerüstet ist, taucht in diese Hülse ein und „verspannt“ sich dort. Durch die Anpassung des Greifers an den Innendurchmesser der Folienrolle kann mit einem einzigen Greifer eine neue Rolle einfach und schnell auf dem Abspuldorn platziert und später bei einem eventuellen Rollenwechsel auch wieder vom Dorn entnommen werden.

Der Durchmesser der kompletten Folienrolle spielt für die ergonomische Handhabung mittels Schlauchheber keine Rolle. Der Austausch des Spanndorns ist mit Hilfe einer Schnellwechselvorrichtung jederzeit schnell und werkzeuglos möglich. Nach dem Aufnehmen wird die Folienrolle mittels Schwenkmechanik manuell um 90° geschwenkt, in der neuen Position arretiert, an Ort und Stelle gefördert und schließlich auf den Abspuldorn der Maschine abgesetzt.


One-Man-Show mit 65 kg schweren Folienrollen

Einfaches Greifen einer Folienrolle von oben (Greifer fährt von oben in die Hülsenöffnung

Pro Tag oder Schicht stehen, je nach Anlagenleistung, mehrere Rollenwechsel an. Dies rechtfertigt aus Kostengründen natürlich kein automatisiertes Rollenhandling, lässt sich aber auf Grund des sperrigen Gutes und des Gewichts kaum mehr manuell durchführen.

Als kostengünstiges und hoch flexibel nutzbares Handlinggerät kommt deshalb der Vakuum-Schlauchheber mit mechanischem Greifer zum Tragen, der das Folienrollen-Handling durch nur eine Person gestattet. Der Vakuum-Schlauchheber JumboErgo-85 trägt bis zu 85 kg Last (Greifer-Leergewicht = 20 kg), was für Handling-/Folienrollengewichte bis 65 kg sicher ausreicht.

Selbstverständlich gibt es darüber hinaus auch Lösungen für größere Traglasten und größere Hülsendurchmesser. Diese projektiert der Spezialist für Vakuum-Handhabungssysteme J. Schmalz GmbH individuell auf Kundenanfrage. Im Gegensatz zu möglichen Alternativen wie Kleinkransystemen mit Kettenzügen oder pneumatischen Balancern können die Folienrollen mittels Vakuum-Schlauchheber Jumbo schnell und für den Bediener gesundheitsschonend und einfach umgesetzt werden. Unproduktive Anlagenstillstände sowie Arbeitsunfälle werden vermieden.

Folgerichtig stellt die Kombination aus Vakuum-Schlauchheber und mechanischem Greifer die ideale Handlinglösung für Folienrollen dar. Zumal mit dem Wechseln der Spanndorne auch eine große Anwendungs-Flexibilität gewährleistet ist, etwa wenn mit einem Folienrollen-Handlinggerät zum Beispiel mehrere Anlagen bedient werden sollen.


Downloads

Kontakt für Presseanfragen:
 
J. Schmalz GmbH
Marketing Kommunikation
Aacher Str. 29
D-72293 Glatten
Tel.: +49 (0)7443 2403-506
Fax: +49 (0)7443 2403-9506
presse@schmalz.de
Kontakt für Produktanfragen:
 
J. Schmalz GmbH
Kundencenter
Aacher Str. 29
D-72293 Glatten
Tel.: +49 (0)7443 2403-105
Fax: +49 (0)7443 2403-9105
kundencenter@schmalz.de

weitere Informationen:

Preis und Verfügbarkeit prüfen
Vakuum-Komponenten, Vakuum-Aufspannsysteme und Betriebseinrichtungen


Direktbestellung


Warenkorb

0Positionen 0,00 €

Internationale Messen

Treffen Sie uns persönlich. Weltweit stellen wir unsere Produkte auf Messen aus.

Mehr...