Funkfernsteuerung ergänzt Vakuum-Schlauchheber

16.11.2009

Funkfernsteuerung SRC von Schmalz sorgt gleichzeitig für mehr Energieeffizienz und maximale Produktivität.

Funkfernschaltung SRC (Schmalz Remote Control) am Bedienelement des Vakuum-Schlauchhebers JumboFlex

Pro Energieeffizienz und Nachhaltigkeit bei der Anwendung von Vakuum-Technik – dieses Motto ist Programm beim Vakuumtechnik-Spezialisten J. Schmalz GmbH, 72293 Glatten. Den Beweis dafür, dass sich Energieeinsparungen und eine höhere Produktivität nicht ausschließen müssen, liefert die neue Funkfernsteuerung SRC für die Baureihen des Vakuum-Schlauchhebers von Schmalz. Mit der innovativen, kabellosen Funkfernsteuerung SRC (Schmalz Remote Control) wird die Vakuum-Erzeugung durch gezieltes Ein- und Ausschalten nach Bedarf aktiviert und gesteuert. Die neue Funkfernsteuerung SRC ist beim Vakuum-Schlauchheber in die Bedieneinheit integriert. Folglich lässt sich der Schlauchheber noch schneller, gezielter einsetzen, was die unproduktiven Neben- und Wegzeiten reduziert.

Zur Bedienung der Funkfernschaltung ist ein großer und robuster Druckknopf montiert, der auch mit einem Handschuh sicher zu betätigen ist. Ein weiterer Praxisvorteil der Funkfernschaltung SRC ist darin zu sehen, dass die Funksignale zwischen Vakuum-Schlauchheber und Vakuum-Erzeuger eine Reichweite von bis zu 30 Metern haben. Damit können die Vakuum-Schlauchheber auch bei Krananlagen mit einem großen Aktionsbereich eingesetzt werden. Die Funkfernsteuerung SRC basiert auf der zugelassenen Technologie SRD (Short Range Distance-Frequenzband 868 MHz).

Mit der Funkfernsteuerung SRC können alle Baureihen der Vakuum-Schlauchheber ausgestattet werden, also JumboSprint, JumboErgo und JumboFlex. Dabei ist zu beachten, dass beim JumboSprint und beim JumboErgo für die Vakuum-Erzeugung Gebläse der Typen SB-M, SB-L oder SB-V eingesetzt werden. Bei diesen Varianten wird der Sender der Funkfernsteuerung über eine integrierte Solarzelle mit Energie versorgt. Beim JumboFlex wird eine Vakuum-Pumpe der Typen EVE-25 und EVE-40 zur Vakuum-Erzeugung eingesetzt. Die Energieerzeugung des Senders der Funkfernsteuerung erfolgt dabei mittels eines Induktionsgenerators. Durch die kabellose Integration der Funkfernsteuerung lassen sich die Werkstücke mit dem JumboFlex weiterhin endlos drehen.


Vakuum-Schlauchheber JumboFlex bei der Handhabung von Kartonagen

Mit dem Einsatz der Funkfernschaltung SRC wird Energie gespart während die benötigte Energie maximal genutzt wird. Die Handhabung der Werkstücke geht noch schneller und effizienter vonstatten und ist im selben Moment noch ergonomischer. Zumal die vergleichsweise geringen Investitionskosten eine schnelle Amortisation mit sich bringt und die robuste Technik eine lange Lebensdauer verspricht.


Links

Downloads

Kontakt für Presseanfragen:
 
J. Schmalz GmbH
Marketing Kommunikation
Aacher Straße 29
D-72293 Glatten  
Tel.: +49 (0)7443 2403-506
Fax: +49 (0)7443 2403-9506
presse@schmalz.de
 
Kontakt für Produktanfragen:
 
J. Schmalz GmbH
Kundencenter
Aacher Straße 29
D-72293 Glatten  
Tel.: +49 (0)7443 2403-105
Fax: +49 (0)7443 2403-9105
kundencenter@schmalz.de
 

weitere Informationen:

Preis und Verfügbarkeit prüfen
Vakuum-Komponenten, Vakuum-Aufspannsysteme und Betriebseinrichtungen


Direktbestellung


Warenkorb

0Positionen 0,00 €

Internationale Messen

Treffen Sie uns persönlich. Weltweit stellen wir unsere Produkte auf Messen aus.

Mehr...