Neue Broschüre: Innovative Aufspanntechnik für CNC-Bearbeitungsmaschinen
02.04.2008
Jetzt noch detaillierter und ab sofort verfügbar!
Mit knapp 40 Seiten und somit noch ausführlicher als zuvor wird in der neuen Broschüre Vakuum Aufspannsysteme gezeigt, welche Möglichkeiten die Aufspannsysteme der J. Schmalz GmbH bieten.
Bei der Erstellung der neuen Broschüre wurde insbesondere auf eine übersichtliche Darstellung geachtet, welche die Auswahl der richtigen Systeme erleichtert. Mit einer Vielzahl an Anwendungsfotos und ausführlichen Storyboards, die dem Kunden jeden Arbeitsschritt veranschaulichen, wird eine korrekte Auswahl der passenden Komponenten garantiert.
Ein besonderer Schwerpunkt wurde auch auf die Nachrüstung mit dem patentierten Innospann-System gelegt.
In sehr verständlicher Weise werden die verschiedensten Möglichkeiten aufgezeigt und dem Kunden somit die Auswahl für die richtige Nachrüstung seiner CNC-Bearbeitungsmaschine erleichtert.
Hinzu kommt, dass jedes Produkt mit Bild, Bemaßung und Artikelnummer vorgestellt wird, so dass die Wahl der richtigen Teile schnell und einfach getroffen werden kann.
Auch im Bereich Ersatzteile wurde das Programm erweitert:
Neben den neuen Blocksaugern des Systems VC-K1 sind auch schlauchlose Blocksauger für Aufspannsysteme italienischer CNC-Holzbearbeitungsmaschinen im neuen Katalog zu finden.
Somit ist die neue Broschüre noch ausführlicher und garantiert für jeden Anwendungsfall das Richtige.
Die Broschüre "Vakuum-Aufspannsysteme für CNC-Bearbeitungsmaschinen" ist kostenlos erhältlich und kann über den folgenden Link angefordert werden.
Kontakt für Produktanfragen: |
|
|---|---|
|
J. Schmalz GmbH Kundencenter Aacher Str. 29 D-72293 Glatten |
Tel.: +49 (0)7443 2403-105 Fax: +49 (0)7443 2403-9105 kundencenter@schmalz.de |