Produktneuheit: Matrixplatte für die Metallbearbeitung
26.03.2008
-
- Mit der neuen Matrixplatte können insbesondere großflächige und unterseitig plane Werktücke aus Metall sicher gespannt werden.
Vakuum-Aufspannsystem zum Spannen von Werkstücken aus Metall
Im Bereich der Vakuum-Aufspannsysteme für die Holz- und Kunststoffbearbeitung hat sich Schmalz längst zum Weltmarktführer entwickelt. Das Know-how und die Kompetenz in Sachen Aufspanntechnik haben die Ingenieure von Schmalz nun in eine Innovation für die Metallbearbeitung einfließen lassen.
Die Produktneuheit heißt "Matrixplatte" und eignet sich insbesondere für das prozesssichere Spannen von großflächigen, unterseitig planen Werkstücken aus Metall, z.B. Aluminium, Titan oder Edelstahl.
Die Highlights:
- Verzugsfreies Spannen von flächigen Werkstücken
- Hohe Präzision +/- 0,02 mm
- Kurze Rüstzeiten und einfachstes Handling
- Hohe horizontale Haltekräfte
Anwendung:
-
- Werkstücke werden für Zerspanungsarbeiten wie Fräsen, Drehen oder auch Schleifen sicher auf der Matrixplatte gespannt!
Das neue Aufspannsystem kann seine Vorteile insbesondere beim Fixieren von flächigen Bauteilen, die mechanisch nur schwer spannbar sind, ausspielen! Schwenkspanner und Schraubstock haben ausgedient.
Die Matrixplatte wird einfach und schnell auf dem Maschinentisch befestigt (durch Spannpratzen) und ist anschließend sofort für Zerspanungsarbeiten wie Schleifen, Drehen oder Fräsen bereit.
Weitere Vorteile:
-
- Die Matrixplatte wird über Spannpratzen sehr schnell und einfach auf dem Maschinentisch befestigt.
- Durch sogenannte Reibinseln können extrem hohe Querkräfte - die bei der Bearbeitung entstehen - aufgenommen werden
- Die Platte ist auf dem Maschinentisch überfräsbar/schleifbar, wodurch eine Präzision im 1/1000 Bereich möglich wird
Aufbau:
- Grundkörper aus eloxiertem Aluminium
- Spannpratzen zur Befestigung des Grundkörpers auf dem Maschinentisch (optional)
- Mechanische Anschläge zum Schutz gegen Verschieben
- Schlauchtüllen für Vakuum-Anschluss sowie zum Verbinden mehrerer Matrixplatten
Kontakt für Produktanfragen: |
|
|---|---|
|
J. Schmalz GmbH Kundencenter Aacher Str. 29 D-72293 Glatten |
Tel.: +49 (0)7443 2403-105 Fax: +49 (0)7443 2403-9105 kundencenter@schmalz.de |
Suche
Erweiterte SuchePreis und Verfügbarkeit prüfen
Vakuum-Komponenten, Vakuum-Aufspannsysteme und Betriebseinrichtungen
Direktbestellung
Warenkorb
Internationale Messen
Treffen Sie uns persönlich. Weltweit stellen wir unsere Produkte auf Messen aus.
Mehr...