Zuwachs für das Vakuum-Aufspannsystem VC-K1
18.03.2008
-
- Durch die größere Bauhöhe ist nun auch seitliches Bearbeiten und Unterfräsen möglich!
Das bewährte Vakuum-Aufspannsystem für CNC-Holzbearbeitungszentren mit 1-Kreis-Vakuum-System, wird ab sofort um Blocksauger mit der Höhe 85 mm erweitert.
Damit reagiert der Vakuum-Technik Spezialist J. Schmalz GmbH, auf die Wünsche und Anregungen der Kunden aus Industrie und Handwerk.
Die Blocksauger 85 mm Höhe werden genau wie die Blocksauger mit 50 mm Höhe mit mechanischer Klemmung auf den Konsolen der Verarbeitungszentren vorfixiert. Sobald ein Werkstück aufgelegt und der Ansaugvorgang aktiviert ist, sind die Blocksauger und das Werkstück positionsgenau und sicher auf den Konsolen gespannt.
Was ist neu?
-
- Insgesamt stehen 7 verschiedene Blocksaugervarianten in der neuen Bauhöhe zur Verfügung.
- Die Blocksauger mit 85 mm Höhe können für komplexe Werkstücke, die seitlich mehr Zugänglichkeit und Freiraum benötigen, eingesetzt werden.
- Durch den größeren Abstand zwischen Konsole und Unterseite, steht deutlich mehr Bearbeitungshöhe zur Verfügung.
- Durch den Einsatz eines Schwenkkopfes wird sowohl seitliches Bearbeiten, als auch so genanntes Unterfräsen möglich.
Die Blocksauger-Höhe 85 mm gibt es für fast alle Blocksauger-Ausführungen, ausgenommen jene mit Tastventil.
Jetzt noch mehr Möglichkeiten:
-
- Mittels mechanischer Klemmung werden die Blocksauger vorfixiert - durch das Vakuum werden dann Werkstück und Sauger sicher und präzise gespannt.
- Mit den Blocksaugern 85 mm Höhe hat der Anwender jetzt noch mehr Möglichkeiten, sich sein Vakuum-Werkstückspannsystem individuell zusammenzustellen.
Ihr Nutzen:
- Spannvorrichtungen können schneller realisiert werden
- Sie können flexibler auf die Kundenwünsche reagieren
Kontakt für Produktanfragen: |
|
|---|---|
|
J. Schmalz GmbH Kundencenter Aacher Straße 29 D-72293 Glatten |
Tel.: +49 (0)7443 2403-105 Fax: +49 (0)7443 2403-9105 kundencenter@schmalz.de |