Blocksauger für Holzbearbeitungszentren italienischer Hersteller
06.03.2008
-
- Da die Blocksauger die gleiche Höhe wie die Originalsauger haben, sind sowohl ein kompletter Austausch als auch Mischbetrieb möglich.
Großes Programm an Blocksaugern und Adapter-Plates für Holzbearbeitungszentren italienischer Hersteller.
Suchen Sie nach einer Lösung, um Werkstücke auf Holzbearbeitungszentren italienischer Hersteller noch effizienter zu spannen? Dann ist das große Programm an Blocksaugern und Adapter-Plates von Schmalz speziell für diese Modelle sicherlich interessant für Sie!
Die Blocksauger ermöglichen Ihnen wesentliche Rüstzeitverkürzungen und höchste Haltekräfte. Dank des Schmalz Baukastensystems profitieren Sie von folgenden Vorteilen:
- Höchste Flexibilität, insbesondere bei gekrümmten und schmalen Werkstücken
- Erhöhte Effizienz durch verkürzte Rüstzeiten
- Maximale Genauigkeit durch optimales Spannen der Werkstücke
- Große Vielfalt an Saugertypen, Abmessungen und Ausführungen
- Leichte Austauschbarkeit der Saugplatten bei Kollision
Da die Blocksauger die gleiche Höhe wie die Originalsauger haben, sind sowohl ein kompletter Austausch als auch Mischbetrieb möglich. Grundsätzlich sind zwei Modellreihen erhältlich:
Blocksauger VC-B
-
- Das Vakuum-Aufspannsystem VC-B wird direkt in den Saugeraufnahmen der CNC-Maschinen eingesetzt.
- Das Vakuum-Aufspannsystem VC-B kann in den Saugeraufnahmen der CNC-Maschinen eingesetzt werden.
- Die Blocksauger mit Höhe H = 29/48/74 +/- 0,1 mm werden in den Saugeraufnahmen vorfixiert, um sie gegen das Verschieben beim Werkstückhandling zu sichern.
- Durch Vakuum werden Werkstück und Blocksauger sicher und präzise gespannt.
Blocksauger VC-S
-
Das Vakuum-Aufspannsystem VC-S kann auf den Konsolen der CNC-Maschinen eingesetzt werden.
- Das Vakuum-Aufspannsystem VC-S kann auf den Konsolen der CNC-Maschinen eingesetzt werden.
- Die Blocksauger werden über die Konsole mechanisch vorfixiert, um sie gegen das Verschieben beim Werkstückhandling zu sichern.
- Durch Vakuum werden Werkstück und Blocksauger sicher und präzise gespannt.
Downloads
Kontakt für Produktanfragen: |
|
|---|---|
|
J. Schmalz GmbH Kundencenter Aacher Straße 29 D-72293 Glatten |
Tel.: +49 (0)7443 2403-105 Fax: +49 (0)7443 2403-9105 kundencenter@schmalz.de |