Nachrüstung jedes CNC-Bearbeitungszentrums

07.04.2009

Nachrüstung jedes CNC-Bearbeitungszentrums

Lösung für Rastertische mit Rastermaß 30x30, 40x40 oder 50x50 mm.

Innospann - einfache Lösung zur Nachrüstung jedes CNC-Bearbeitungszentrums mit Vakuum-Aufspanntechnik.

Arbeiten Sie aktuell noch mit Schablonen, um Werkstücke in Ihrem CNC-Bearbeitungszentrum zu spannen? Dann kennen Sie sicherlich die Nachteile eines großen Schablonenlagers und der zeitintensiven Anfertigung von Schablonen.

Die Lösung für Ihren Fall ist die maschinentyp-unabhängige Nachrüstung mit Innospann. So profitieren Sie langfristig von vielen Vorteilen:

  • Die Erstausrüstung Ihres CNC-Bearbeitungszentrums erfolgt in kürzester Zeit

  • Ständiges Umrüsten des CNC-Bearbeitungszentrums entfällt sofort, Haltekräfte werden erhöht

  • Die Flexibilität bei der Positionierung des Werkstücks ist fast unbegrenzt

Ihr Vorteil: Reduzierung der Rüstzeit + Erhöhung der Flexibilität = Zeit- und Kostenersparnis!


Aufbau Aufspannsystem Innospann

Passend für Raster-, Glatt und Konsolentische.

Grundplatte
Die Basis für Ihr Nachrüstsystem Innospann bildet die Grundplatte. Sie haben die Wahl zwischen drei Alternativen:

  • Rastertischsauger

  • Geeignet für Rastertische (Raster 30x30, 40x40, 50x50 mm). Platten werden direkt in das vorhandene Rastermaß gelegt.
  • Steel-Plate / Steel-Plate-T

  • Geeignet für Raster-, Glatt-, Konsolentische. 3 mm starke Platte aus Edelstahl oder verzinktem Stahl.
  • Adapter-Plate

  • Geeignet für Konsolentische. Platten werden direkt auf das vorhandene Konsolensystem gesetzt.


Bestehend aus Saugerunterteil (Mono- oder Quad-Base) und Saugeroberteil (drei verschiedene Größen zur Auswahl).

Sauger
Der Sauger besteht aus einem Unterteil und einem Oberteil:

  • Saugerunterteil

  • Die Verbindung zwischen Grundplatte und Sauger sind Bases. Wählen Sie zwischen Mono-Base (geeignet für ein Saugeroberteil) und Quad-Base (geeignet für bis zu vier Saugeroberteile).
  • Saugeroberteil

  • Gespannt werden die Werkstücke über Saugeroberteile. Die Größen 80x80, 80x40 und 80x28 mm sind verfügbar (Saugerhöhe systemabhängig 16 oder 30 mm).


Links

Kontakt für Produktanfragen:
 
J. Schmalz GmbH
Kundencenter
Aacher Str. 29
D-72293 Glatten  
Tel.: +49 (0)7443 2403-105
Fax: +49 (0)7443 2403-9105
kundencenter@schmalz.de