Energieeffizienz mit Vakuum-Technologie: Das Vakuum-Aggregat VAGG
29.10.2009
Drastische Reduktion des Energieverbrauchs
Im Unterschied zum konventionellen Vakuum-Erzeuger, der während des gesamten Spann-/Fräsvorgangs läuft und somit Energie verbraucht, sind beim Vakuum-Aggregat VAGG dank integrierter Energiesparregelung enorme Energieeinsparungen möglich. Denn mit dieser Energiesparregelung wird die Vakuum-Erzeugung bei Erreichen eines bestimmten Vakuum-Werts unterbrochen und erst bei Unterschreiten eines definierten Mindest-Vakuums wieder eingeschaltet.
Für die Gesamtlaufzeit des Vakuum-Erzeugers ergeben sich dadurch beträchtliche Unterschiede. Beim konventionellen Vakuum-Erzeuger beträgt die Laufzeit pro Spann-/Fräsvorgang (inklusive Evakuierungszeit) 60,33 Minuten. Beim Schmalz Vakuum-Aggregat VAGG beträgt diese lediglich zwei Minuten. Hochgerechnet auf den Einsatz im Zweischicht-Betrieb mit 14 Fräsvorgängen pro Tag ergibt sich hier ein drastischer Einsatzdauervorteil zugunsten des Vakuum-Aggregats VAGG. Denn dieser beträgt 844,62 gegenüber 28 Minuten. Hieraus resultiert ein Energieverbrauch von nur 0,51 kWh je Tag anstatt 15,48 kWh. Bei 245 Betriebstagen pro Jahr sinkt der Gesamtenergieverbrauch um 3.668 kWh.
Bei einem durchschnittlichen Industriestrompreis von 12,55 Cent pro kWh liegen die jährlichen Kosten für Energieerzeugung beim Vakuum-Aggregat VAGG bei nur 15,70 € im Vergleich zu 476 € beim konventionellen Vakuum-Erzeuger. Das bedeutet eine jährliche Betriebskostenersparnis von rund 97%. Der CO2-Ausstoß wird von rund 3.500 kg auf 125 kg um ebenfalls 97% reduziert.
Links
Kontakt für Produktanfragen: |
|
|---|---|
|
J. Schmalz GmbH Kundencenter Aacher Straße 29 D-72293 Glatten |
Tel.: +49 (0)7443 2403-105 Fax: +49 (0)7443 2403-9105 kundencenter@schmalz.de |