Neue Ersatzteilsauger für SCM / Morbidelli ab 59 €

03.06.2011

Es muss nicht immer das Original sein: Schmalz hat neue kostengünstige Ersatzteilsauger für SCM/Morbidelli-Konsolensysteme im Programm.

Günstige Spannlösung: Der neue Blocksauger VC-S von Schmalz für CNC-Holzbearbeitungszentren von SCM / Morbidelli

Die Blocksauger VC-S sind kompatibel mit den Originalsaugern und lassen sich ebenso einfach auf der Konsole fixieren. Jeder Schmalz-Sauger weist ein integriertes Tastventil auf. Daher können auch momentan nicht benötigte Sauger auf der Konsole oder Maschine verbleiben – ein Pluspunkt bei häufigen Formatwechseln.
Das Basissystem S1 von Schmalz ist die Alternative zum original TV-System mit schmalen Konsolen, wie es vorwiegend auf Morbidelli-Maschinen eingesetzt wird. Der Schmalz-Typ S4 entspricht dem TVN-System mit breiten Konsolen, das hauptsächlich auf SCM-Maschinen zu finden ist. Auf der Trägerplatte ist eine bei Bedarf austauschbare Saugplatte mit Tastventil montiert. Da die Abmessungen der Saugplatte dem Original entsprechen, lässt sich auch die Positionierhilfe der Maschinensteuerung weiterhin nutzen.


Die Blocksauger VC-S gibt es für die beiden genannten Konsolensysteme S1 und S4 in jeweils vier Baugrößen von 120 x 120 Millimeter bis 130 x 30 Millimeter und von 140 x 130 Millimeter bis 130 x 30 Millimeter. Die Bauhöhen sind identisch mit jenen des Maschinenherstellers. Damit kann auch ein einzelner Sauger ausgetauscht und im Mischbetrieb weitergearbeitet werden. Verschleißen die Sauger oder wurde aus Versehen in sie hinein gefräst, kann die Saugplatte einfach und schnell getauscht werden – bei den originalen Systemen dagegen muss der gesamte Block getauscht werden. Das verringert die Ersatzteilkosten, und die Maschinen sind nach nur kurzer Unterbrechung sofort wieder einsatzfähig. Der Schmalz-Blocksauger VC-S ist ab 59 Euro erhältlich.

Mehr Informationen zu den Produkten

Mehr Informationen zu den Branchen

Ihr Ansprechpartner:
 
J. Schmalz GmbH
Kundencenter
Aacher Str. 29
72293 Glatten  
Tel.: +49 (0)7443 2403-105
Fax: +49 (0)7443 2403-9105
kundencenter@schmalz.de
 

weitere Informationen:

Preis und Verfügbarkeit prüfen
Vakuum-Komponenten, Vakuum-Aufspannsysteme und Betriebseinrichtungen


Direktbestellung


Warenkorb

0Positionen 0,00 €

Internationale Messen

Treffen Sie uns persönlich. Weltweit stellen wir unsere Produkte auf Messen aus.

Mehr...