„Flächen deckende“ Vakuum-Greifsysteme
07.04.2009
Die Vakuum-Flächengreifsysteme FX/FXC und FM/FMC
-
- Vakuum-Flächengreifsystem FX/FXC zur Handhabung von Dosen
Ob Teile aus Holz, Karton, Blech oder Kunststoff, ob Palettieren, Depalettieren, Kommissionieren oder Sortieren, ob mit einem einzigen Greifer, oder mit mehreren zu einem System verbundenen Greifern − das Vakuum-Flächengreifsystem FX/FXC überzeugt durch folgende Produkt-Features:
- Längenvariabler Grundkörper aus Aluminiumstrangpressprofil mit integrierter Vakuum-Erzeugung und Ventiltechnik
- Einschubejektor in Leichtbauweise
- Verschmutzungssichere Ventiltechnik für hohe Betriebssicherheit
- und kurze Zykluszeiten
- Schnellwechseldichtplatte aus robustem Spezialmaterial
- Flexible Plattenrasterung für schnelles Anpassen an wechselnde Werkstückoberflächen und Werkstückabmessungen
- Breitenvariabilität durch optionale Verblockung der Greifergrundkörper
Das Flächengreifsystem FM/FMC als Variante mit externer Vakuum-Erzeugung ist insbesondere dann von Vorteil, wenn es mehrere Flächengreifer mit Vakuum zu versorgen gilt. Ein weiterer konstruktiver Unterschied sind geringere Bauhöhe und geringeres Gewicht, was für bestimmte Anwendungen vorteilhaft ist.
Das Vakuum-Flächengreifsystem SBX
-
- Vakuum-Greifspinne SSP zur lagenweisen Handhabung von Roh-
Ideal für die lagenweise Handhabung größerer und schwererer Güter wie Türen, Plattenware, Schnittholz, Stahlprofile, Paletten oder um Transportgüter mit stark gewundener, rauer Oberfläche:
- „Heavy Duty-Ausführung“ mit geringem Eigengewicht und kompakten Abmessungen
- Verschiedene Möglichkeiten der Vakuum-Erzeugung: Druckluft-Ejektor, Vakuum-Pumpe oder Gebläse
- Integrierte Strömungsventile für extra starke Haltekraft und selbsttätiges Schließen nicht belegter Saugöffnungen
- Möglichkeit zur Verblockung für sichere Handhabung besonders langer und schwerer Werkstücke
Das Vakuum-Lagengreifsystem SPZ
Ideal für dynamisches Palettieren bzw. Depalettieren von ganzen Produktlagen, Zwischenlagen, Paletten, Kisten, Kartons oder folienverpackten Produkte oder für das Be- und Entladen teilbelegter Paletten per Roboter bei minimalen Zykluszeiten:
- Saugplatte aus flexiblem Spezialschaum oder alternativ aus Einzelsauggreifern erübrigt den Greiferwechsel bei heterogenen Werkstücken
- Intelligente Ventiltechnik sorgt für Abschaltung nicht belegter Saugzellen
- Optionale mechanische Greifunterstützung für das Be- und Entladen
- teilbelegter Paletten.
- Geeignet für Einsatztemperaturen bis –28° C
Die Vakuum-Saugspinne SSP
-
- Vakuum-Flächengreifsystem SPZ mit Einzelsauggreifern zur Handhabung von Kartonlagen
Vakuum-Saugspinnen werden bei der Roboterverkettung in Pressen und Biegezentren, bei der Automatisierung von Kunststoff-, Spritzguss- und Tiefziehmaschinen oder bei Wasserstrahl-, Laser- und Stanz-/ Nippelmaschinen eingesetzt.
- Das Baukastensystem ermöglicht schnellen und kostengünstigen Aufbau von
- kompletten Greifsystemen und gewährleistet minimale Zykluszeiten bei maximaler Prozesssicherheit
- Die Standardlösungen aus Aluminium, Stahlrohr- und Kunststoffelementen sorgen für ein geringes Gewicht und eine hohe Beschleunigung
- Die intelligente Ventiltechnik erspart zusätzlichen Aufwand bei der Entnahme von Werkstücken.
Links
Downloads
Kontakt für Produktanfragen: |
|
|---|---|
|
J. Schmalz GmbH Kundencenter Aacher Str. 29 D-72293 Glatten |
Tel.: +49 (0)7443 2403-105 Fax: +49 (0)7443 2403-9105 kundencenter@schmalz.de |