Effizienz aus dem Baukasten
26.05.2008
-
- Standardisiertes Baukasten-Greifsystem aus dem schnell und kostengünstig Systeme aufgebaut und konfiguriert werden können.
Das Vakuum-Greifsystem "Saugspinne SSP" ermöglicht eine schnelle und kostengünstige Konfiguration.
Vakuum-Flächengreifsysteme sind heute in den unterschiedlichsten Branchen für viele Materialfluss-Anwendungen im Einsatz.
Um die Greifsysteme noch schneller, effizienter und auch kostengünstiger konfigurieren zu können, entwickelte Schmalz ein spezielles Baukastensystem:
- Die Saugspinne SSP
Standardisierte Vakuum-Baugruppen erlauben nun die schnelle Realisierung individueller Greiferlösungen. Diese sorgen für eine maximale Effizienz und gewährleisten hohe Flexibilität bei automatisierten Handhabungs-Abläufen wie Kommissionieren, Umstapeln, Palettieren, Depalettieren und dergleichen mehr.
Unsere Highlights - Ihr Nutzen
-
- Robustes Komplettsystem
Der Baukasten bietet Lösungen die zuverlässig, kostengünstig und einfach zu installierten
sind.
Baukasten-Greifsystem aus aufeinander abgestimmten Einzelkomponenten
- Schneller und kostengünstiger Aufbau für minimale Zykluszeiten und hohe Prozesssicherheit
Intelligente Ventiltechnik für nicht belegte Saugstellen
- Sicheres Greifen von Werkstücken mit variablen Abmessungen und/oder undefinierter Position
Innovative Vereinzelungsfunktion
- Zuverlässige Trennung von Werkstücken die durch Adhäsion oder Porosität aneinander haften bleiben
Standardisierte, robuste Komplettgreifer
- Zuverlässige, kostengünstige und einfach zu installierende Lösung
-
- Vereinzelungsfunktion
Mit der Vereinzelungsfuktion ist beispielsweise die zuverlässige Trennung von porösen Spanplatten problemlos möglich.
Anwendung
-
- Flexibilität pur...
Das Handhaben von unterschiedlichsten Produkten wird zum Kinderspiel!
- Handling von Werkstücken unterschiedlichster Abmessungen und/oder undefinierter Position
- Handling von Werkstücken mit Aussparungen
- Automatisiertes Palettieren/Depalettieren von Plattenware (Holz, Metall, Kunststoff), Scheiben, Platinen, Glas, Solarpanels, großflächige Kartons
Der Aufbau
-
- Je nach Aufgabe können Vakuum-Flächengreifer oder auch andere Greifprinzipien eingesetzt werden.
- Baukasten aus aufeinander abgestimmten Komponenten und Baugruppen für definierte Größen- und Traglastbereiche
- Je nach Handhabungsaufgabe können als Greifelemente neben Flächengreifern auch andere Greifprinzipien (z.B. Einzelsauggreifer, mechanische Greifer, Magnetgreifer oder Nadelgreifer) zum Einsatz kommen.
- Modularer Aufbau
- Basisversion bestehend aus variabel verschiebbarem Flanschmodul, Längstraverse, Vakuumverteiler, gelenkig gefederte Saugelemente-Anbindung, Saugelemente sowie optionalem Vakuum-Erzeuger
- Die Komfortversion ist zusätzlich mit Vereinzelungseinheit, Ventileinheit, Sensoreinheit sowie elektrischem Klemmkasten ausgerüstet
-
- Gelenkig und gefedert. Auch der Hub ist variabel!
-
- Optoelektronische Sensoren und Schalter dienen zur Werkstückskontrolle und Taktzeitoptimierung.
-
- Ventile sorgen für optimales Anpassen der Saugleistung. Auch Filter können optional integriert werden.
Kontakt für Produktanfragen: |
|
|---|---|
|
J. Schmalz GmbH Kundencenter Aacher Straße 29 D-72293 Glatten |
Tel.: +49 (0)7443 2403-105 Fax: +49 (0)7443 2403-9105 kundencenter@schmalz.de |