Vakuum-Flächengreifer mit Sauggreifern
16.04.2008
-
- Vakuum-Flächengreifsystem SPZ aus Sauggreifermodulen FMC-SG zur Handhabung von Kartons.
Produktneuheit liefert verbesserte Handhabung von "nicht eigenstabilen" Werkstücken, wie z.B. Kartons, Trays, folienumwickelter Ware, etc.
Bei der automatisierten Handhabung von labilen Werkstücken erzielen mit "Sauger-Teppichen" ausgestattete Vakuum-Flächengreifer wesentlich bessere Ergebnisse, als Flächengreifer mit "Schaum-Dichtmatten".
Die Vakuum-Spezialisten von Schmalz haben diese Erkenntnis in eine konkrete Produktneuheit umgesetzt.
Die neue "Sauggreifer-Lösung" arbeitet wesentlich dynamischer und prozesssicherer und bietet den Anwendern vielfachen Nutzen:
Die Highlights - Ihr Nutzen
-
- Die Handhabung von nicht- eigenstabilen
Werkstücken - wie z.B. labile Kartons - stellt kein Problem mehr da. Die Sauger passen sich der Oberfläche an!
Flächengreifer mit Sauggreifern
- Flexible Handhabung "nicht-eigenstabiler" Werkstücke wie Kartons, Zwischenlagen, folienumwickelter Ware, Trays, etc.
Schneller Austausch der Sauger durch Steckmechanismus
- Einfachste Montage, geringe Bauhöhe, geringes Gewicht
Integrierte Ventiltechnik im Sauggreifer
- Kostenoptimierung
Weiche, anschmiegsame Dichtlippe
- Abdichtung bei gewölbten, rauen Oberflächen
Sauggreifer optional mit Schwammgummiring
- Abdichtung auf sehr rauen Oberflächen
Anwendung
-
- Das Sauggreifer-Modul kann an die unterschiedlichsten Aufgaben angepasst werden.
- Handhabung von Werkstücken mit variablen Abmessungen und/oder undefinierter Lage sowie Werkstücke mit Aussparungen
- Handhabung von Kartons, Zwischenlagen, folienumwickelte Ware, Trays etc., speziell für die Verpackungsbranche
- Vollautomatisches Palettieren, Kommissionieren, Depalettieren und Sortieren
Aufbau
-
- Die Grafik zeigt den schematischen Aufbau des Vakuum-Flächengreifsystems FXC-SG.
- Vakuum-Greifsystem FXC-SG mit integriertem Vakuum-Erzeuger; Vakuum-Greifsystem FMC-SG für externe Vakuum-Erzeugung
- Anpassung an die unterschiedlichsten Handhabungsaufgaben durch verschiedene Sauggreifer und zwei unterschiedliche Funktionsprinzipien (SVK-W, SW)
- Modularer Aufbau ermöglicht Kombination von mehreren Vakuum-Greifsystemen zu einer perfekt auf Ihre Handhabungsaufgabe abgestimmte Systemlösung
Kontakt für Produktanfragen: |
|
|---|---|
|
J. Schmalz GmbH Kundencenter Aacher Straße 29 D-72293 Glatten |
Tel.: +49 (0)7443 2403-105 Fax: +49 (0)7443 2403-9105 kundencenter@schmalz.de |
Suche
Erweiterte SuchePreis und Verfügbarkeit prüfen
Vakuum-Komponenten, Vakuum-Aufspannsysteme und Betriebseinrichtungen
Direktbestellung
Warenkorb
Internationale Messen
Treffen Sie uns persönlich. Weltweit stellen wir unsere Produkte auf Messen aus.
Mehr...