Branchenlösungen für die Verpackungsindustrie

07.04.2008

Schmalz bietet die Komplettlösung für Ihre Aufgabenstellung beim automatisierten Handling aller Arten von Verpackungen!

Als Hersteller und Anwender von Verpackungsmaschinen kennen Sie sicherlich die vielfältigen Aufgabenstellungen, die es bei der automatisierten Handhabung mit Vakuum zu lösen gilt.

Mit Komponenten vom Vakuum-Spezialisten Schmalz gehen Sie auf Nummer sicher! Die Produkte entsprechen höchsten Qualitätsanforderungen und ermöglichen entscheidende Produktivitätssteigerungen in der Verpackungsbranche.

Selbst die schwierigsten Anwendungsfälle lösen Sie gemeinsam mit uns:

Sauggreifer aus Spezialwerkstoff Vulkollan
Äußerst verschleißfest auch bei abrasiven Kartonagen.

  • Durch den Einsatz höchst verschleißfester Sauggreifer aus dem Spezialwerkstoff Vulkollan wird die Handhabung von abrasiven Kartonagen bei gleichzeitig hoher Maschinenverfügbarkeit zum Wettbewerbsvorteil.


Sauggreifer aus PVC
Schonende und prozesssichere Handhabung folienverschweißter Produkte.

  • Das prozesssichere Handling von folienverschweißten Produkten und flüssig oder pulverförmig gefüllten Beuteln wird durch den Einsatz der vielfältigen runden oder rechteckigen Balgsauggreifer realisiert.


Flächengreifsystem FXC
Flexible Lösung für Palletier- und Depalletieraufgaben.

  • Die flexiblen Flächengreifer FXC/FMC ermöglichen Palettier und Depalletieraufgaben sowie den automatisierten Aufbau komplexer Lagenbilder aus verschiedensten Gütern.


Haben wir Sie neugierig gemacht? Dann werfen Sie gleich einen Blick in den Flyer mit Branchenlösungen für die Verpackungsindustrie, den Sie über den Link rechts jetzt gleich herunterladen können!

Dort finden Sie auch detaillierte Informationen zu Schmalz Vakuum-Lösungen zur Handhabung von:

  • Kartonagen in Kartonaufrichtern

  • befüllten Kartons beim Kommissionieren sowie Palettieraufgaben

  • Zwischenlagen

  • Umverpackungen und biegeschlaffen Werkstücken

  • Blistern, Kleinkartonagen und folienverschweißten Produkten

  • Produktlabels

  • rechteckigen Verpackungsmaterialien mit ungleichmäßiger Oberfläche

  • folienverschweißten Feststoffen und Flüssigkeiten

  • Verpackungen bei horizontalen Form-Fill-Seal-Anwendungen

  • extrem dünnen Werkstücken wie Seidenpapier ohne bleibende Verformung

Links

Downloads

Kontakt für Produktanfragen:
 
J. Schmalz GmbH
Kundencenter
Aacher Straße 29
D-72293 Glatten
 
Tel.: +49 (0)7443 2403-105
Fax: +49 (0)7443 2403-9105
kundencenter@schmalz.de
 

weitere Informationen:

Preis und Verfügbarkeit prüfen
Vakuum-Komponenten, Vakuum-Aufspannsysteme und Betriebseinrichtungen


Direktbestellung


Warenkorb

0Positionen 0,00 €

Internationale Messen

Treffen Sie uns persönlich. Weltweit stellen wir unsere Produkte auf Messen aus.

Mehr...