Energieeffizienz mit Vakuum-Technologie: Das Flächengreifsystem FXC-HD
29.10.2009
Das Flächengreifsystem FXC-HD ermöglicht eine energie- und kosteneffiziente Automatisierung.
-
- Vakuum-Flächengreifsystem FXC-HD für energieeffiziente Handhabung
Um die Effizienz des Flächengreifsystems FXC-HD von Schmalz zu belegen, wurde es mit einem herkömmlichen Vakuum-Greifsystem verglichen. Für das marktübliche Flächengreifsystem wird für Evakuierung und Abblasen des Werkstücks eine Dauer von jeweils von 0,5 Sekunden angesetzt. Bei einer Transportzeit des Werkstücks (ohne Saugen) von drei Sekunden ergibt sich dadurch ein Druckluftverbrauch über einen Zeitraum von insgesamt 4 Sekunden. Das energieverbrauchsoptimierte Greifsystem FXC-HD verfügt dagegen über einen minimierten Grundkörper, der ein geringeres Evakuierungsvolumen bewirkt. Getrennte Kammern sorgen bei den Funktionen Ansaugen und Abblasen für kürzere Ablegzeiten sorgen. Für den Aufbau des Vakuums und Abblasen des Werkstücks benötigt der FXC-HD nur je 0,3 Sekunden. Bei identischer Transportdauer des Werkstücks von drei Sekunden verbraucht das Schmalz-Flächengreifsystem daher nur für 3,6 anstatt für 4 Sekunden pro Zyklus Druckluft.
Gegenüber dem Vergleichssystem spart das FXC-HD-Greifsystem pro Zyklus 4,45 Liter Druckluft. Als Kosten für Druckluft werden durchschnittlich fünf Cent pro m³ angesetzt. Unter der Annahme von einer Zykluszahl von 5.760 Zyklen pro Tag im Zweischicht-Betrieb bei durchschnittlich 245 Arbeitstagen pro Jahr, eine erforderliches Vakuum von -300 mbar zum sicheren Greifen des Werkstücks sowie ein Druckluftverbrauch der Greifsysteme von 668 l/min ist somit eine jährliche Betriebskosteneinsparung von knapp 315 € (10 %) möglich. Bei Emissionswerten von 0,033 kg CO2 für die Erzeugung von einem m³ Druckluft ergibt das eine jährliche Reduktion des CO2-Ausstoßes um 10 %. Denn dieser sinkt von rund 2.074 kg CO2 auf 1.877 kg CO2.
Mehr Informationen zu den Produkten
Mehr Informationen zu den Branchen
Kontakt für Produktanfragen: |
|
|---|---|
|
J. Schmalz GmbH Kundencenter Aacher Straße 29 D-72293 Glatten |
Tel.: +49 (0)7443 2403-105 Fax: +49 (0)7443 2403-9105 kundencenter@schmalz.de |