Vakuum-Saugspinnen für die Automatisierung in der Holzbranche

01.04.2011

Für die innovative Automatisierung in verschiedenen Bereichen der Holzbranche bietet Ihnen der Vakumm-Spezialist Schmalz Saugspinnen.

Vakuum-Saugspinnen SSP automatisieren Produktionsabläufe in der Holzbranche.

Das Baukastensystem bietet Ihnen ein Höchstmaß an Flexibilität. Grundlage jeder Saugspinne ist eine Basisausführung, bestehend aus Vakuum-Flächengreifern bzw. -Sauggreifern, Verbindungselemten sowie passendem Vakuum-Erzeuger. In Zusammenarbeit mit unseren Spezialisten erweitern Sie die Basisversion und passen diese Ihren Wünsche an:

  • Vereinzelungsfunktion: sichere Trennung von porösen und durchsaugenden Werkstücken

  • Ventileinheit: optimale Anpassung der Gebläseleistung bzw. des Saugvermögens an das Werkstück

  • Sensoreinheit: Teilerkennung und Optimierung der Taktzeiten

Sie profitieren von folgenden Highlights:
  • Baukasten-Greifsystem aus aufeinander abgestimmten Einzelkomponenten

  • Kombination verschiedener Greifprinzipien (Vakuum, Mechanik, Magnet etc.)

  • Standardlösungen aus Aluminium, Stahlrohr- und Kunststoffelementen

  • Intelligente Ventilbausteine für nicht belegte Sauggreifer


Die Saugspinnen sind wie folgt aufgebaut:

  • Baukastensystem ermöglicht optimale Auswahl von Sauggreifern, Vakuum-Flächengreifern oder mechanischen Greifern in Verbindung mit Stößeln, Haltern und Profilen, Ventilbausteinen mit Sensoren

  • Je nach Anforderung stehen unterschiedliche Vakuum-Erzeuger zur Auswahl (Ejektor, Pumpe, Gebläse)

  • Optionen für schnelle Verstellbarkeit oder feste Justierung, Platinenvereinzelung, Werkstückabfrage oder Kollisionsschutz


Downloads

Mehr Informationen zu den Produkten

Mehr Informationen zu den Branchen

Ihr Ansprechpartner:
 
J. Schmalz GmbH
Kundencenter
Aacher Str. 29
72293 Glatten  
Tel.: +49 (0)7443 2403-105
Fax: +49 (0)7443 2403-9105
kundencenter@schmalz.de
 

weitere Informationen:

Preis und Verfügbarkeit prüfen
Vakuum-Komponenten, Vakuum-Aufspannsysteme und Betriebseinrichtungen


Direktbestellung


Warenkorb

0Positionen 0,00 €

Internationale Messen

Treffen Sie uns persönlich. Weltweit stellen wir unsere Produkte auf Messen aus.

Mehr...