Optimieren Sie die Beladungszeiten Ihrer CNC-Holzbearbeitungszentren
27.01.2009
-
- Steigern Sie Ihre Effizienz durch den Einsatz eines Vakuum-Handhabungsgeräts.
Steigern Sie die Effizienz durch den Einsatz eines Vakuum-Handhabungssystems.
Der Schlüssel zur Steigerung des Unternehmenserfolgs liegt oftmals in der Senkung der laufenden Kosten.
Möchten Sie Ihre internen Abläufe optimieren und so dauerhaft Geld sparen? Dann verkürzen Sie die Beladungszeiten Ihres CNC-Holzbearbeitungszentrums mit einem Vakuum-Handhabungssystem von Schmalz:
- Sie beladen Ihr Holzbearbeitungszentrum effizient durch nur eine Person.
- Sie transportieren schwere Werkstücke auf rückenschonende Weise und senken die Kosten krankheitsbedingter Ausfälle.
- Sie handhaben die Werkstücke äußerst materialschonend und verringern den Ausschuss.
Bei Schmalz haben Sie die Wahl zwischen dem Vakuum-Schlauchheber Jumbo und dem Vakuum-Hebegerät VacuMaster, die durch spezifische Vorteile überzeugen.
Vakuum-Schlauchheber Jumbo
-
- Werkstücke bis 300 kg; häufiges, schnelles Heben und Bewegen mit nur einem Medium.
- Gewicht: Werkstücke bis 300 kg
- Geschwindigkeit: Häufiges, schnelles Heben und Bewegen mit nur einem Medium
- Handhabungsart: Horizontal, 90° schwenkbar
Vakuum-Hebegerät VacuMaster
-
- Werkstücke bis 2000 kg; Gerät saugt Werkstück an, Kettenzug ist für das Heben und Senken verantwortlich.
- Gewicht: Werkstücke bis 2000 kg; meist große, flächige Werkstücke
- Geschwindigkeit: Gerät saugt Werkstück an, Kettenzug ist für das Heben und Senken verantwortlich
- Handhabungsart: Horizontal, 90° schwenkbar, 180° wendbar
Weitere Informationen erhalten Sie durch den Flyer, den Sie jetzt gleich über einen Link herunterladen können.
Links
Downloads
Kontakt für Produktanfragen: |
|
|---|---|
|
J. Schmalz GmbH Kundencenter Aacher Str. 29 D-72293 Glatten |
Tel.: +49 (0)7443 2403-105 Fax: +49 (0)7443 2403-9105 kundencenter@schmalz.de |
Suche
Erweiterte SuchePreis und Verfügbarkeit prüfen
Vakuum-Komponenten, Vakuum-Aufspannsysteme und Betriebseinrichtungen
Direktbestellung
Warenkorb
Internationale Messen
Treffen Sie uns persönlich. Weltweit stellen wir unsere Produkte auf Messen aus.
Mehr...