Produktneuheit: Vakuum-Schlauchheber JumboFlex

11.07.2008

Vakuum-Schlauchheber JumboFlex für 35 kg Traglast.

Ergonomische Vakuum-Handhabungslösungen

Vakuum-Handhabungssysteme von Schmalz rationalisieren und humanisieren Produktionsprozesse durch müheloses, effizientes Werkstück-Handling

Der neue Vakuum-Schlauchheber JumboFlex ist dabei ideal für häufiges, sehr schnelles Umsetzen leichterer Güter bis zu einem Gewicht von 35 kg. Kombiniert mit den leichtgängigen Schwenkkranen und Krananlagen aus Aluminium bietet Schmalz jetzt die perfekte Handhabungslösung, die mit nur einer Hand ergonomisch und einfach zu bedienen ist.


Technische Daten

Optimale Anpassung an unterschiedliche Werkstücke mit integriertem Schnellwechseladapter.

  • Traglast: 20 bzw. 35 kg

  • Hubschlauchdurchmesser: 80 bzw. 100 mm

  • Vakuum-Erzeugung: Elektrische Vakuum-Pumpe oder pneumatischer Mehrstufenejektor

  • Hubhöhe: 1500 mm

  • Gesamtbauhöhe: ca. 2500 mm

  • Hubgeschwindigkeit: 50 bis 60 m/min.


Vakuum-Sauggreifer

Zur Handhabung von Kunststoffsäcken bis 25 kg. Mit integriertem Schnellwechseladapter.

Für den Vakuum-Schlauchheber steht eine Vielzahl an Sauggreifervarianten für verschiedenste Anwendungsfälle zur Verfügung. Neben den hier abgebildeten Einzel- und Sacksauggreifern sind auch Doppelsauggreifer erhältlich.



Mit dem umfangreichen Greiferprogramm können unterschiedliche Werkstücke wie Kartons, Säcke, Fässer, Kanister, Korpusse, Folienrollen, usw. sicher gehandhabt werden.


Zubehörteile

Eine umfangreiche Auswahl an Zubehörteilen rundet das Produktprogramm ab:

  • Schalldämmbox für Pumpe

  • Schutzschlauch

  • Staubfilter

  • Motorschutzschalter, usw.

Innovatives Bedienelement

Inkl. Steuerung und optimierter Griffform.

  • In Bedienelement integrierte Steuerung

  • Ergonomisch optimierte Griffform

  • Einfache Bedienung für Rechts- und Linkshänder

  • Feinfühlige Dosierung der Hubgeschwindigkeit

  • Auf-/Ab-Steuerung und Ablösen der Last über nur ein Bedienelement


Intergierter Schnellwechsleadapter

Integrierter Schnellwechseladapter

  • Schnellwechseladapter im Schlauchheber serienmäßig integriert

  • Ermöglicht den sekundenschnellen, werkzeuglosen Wechsel der Sauggreifer


Flexibles Ansaugen der Last

durch den um 90° schwenkbaren Sauggreifer

  • Seitliches Ansaugen der Werkstücke durch den um 90° schwenkbaren Sauggreifer möglich

  • Werkstücke werden nach dem Ansaugen automatisch in die Horizontale geschwenkt.


Endlose Drehbarkeit

Endlose Drehbarkeit

  • Schlauchheber JumboFlex endlos drehbar

  • Angesaugte Werkstücke sind unterhalb des Bedienelementes ebenfalls endlos drehbar; Arretierung in 90° Schritten möglich


Ihr Nutzen auf einen Blick

  • Schnelle, ergonomische Handhabung

  • Erhöhte Produktivität

  • Hohe Flexibilität durch völlige Bewegungsfreiheit

  • Werkstückschonendes Arbeiten

  • Ideal für niedrige Räume

  • Sicheres, gesundes Arbeitsumfeld

Kontakt für Produktanfragen:
 
J. Schmalz GmbH
Kundencenter
Aacher Str. 29
D-72293 Glatten
Tel.: +49 (0)7443 2403-105
Fax: +49 (0)7443 2403-9105
kundencenter@schmalz.de