Schlauchheber mit Funkfernschaltung SRC
20.06.2008
-
- Komplettes Vakuum-Handhabungssystem mit Vakuum-Schlauchheber JumboErgo und an Kransäule montiertem Vakuum-Gebläse.
Die ergonomische Vakuum-Handhabungslösung
Ausgelöst durch hohe Energiekosten und einem zunehmenden Umweltbewusstsein ist heute das Thema Energieeffizienz so aktuell wie nie zuvor. Die neue kabellose Funkfernschaltung Schmalz Radio Control (SRC) trägt dieser Entwicklung Rechnung. Sie ermöglicht für Vakuum-Schlauchheber Jumbo das bedienerfreundliche Ein- und Ausschalten der Vakuum-Erzeugung über eine im Bedienelement integrierte Folientastatur.
Aufbau
-
- Funkfernschaltung SRC im Bedienelement JumboErgo integriert zum Ein- und Ausschalten des Vakuum-Gebläses.
- Im Bedienelement (Variante JumboSprint und JumboErgo) integrierte Steuerung zum Ein- und Ausschalten der Vakuum-Gebläse SB-M, SB-L oder SB-V
- Verwendung von Funksignalen zwischen Vakuum-Schlauchheber und Vakuum-Erzeuger, durch eine Reichweite von ca. 30 m auch für große Krananlagen geeignet
- Funktechnologie auf SRD-Frequenzband mit 869 MHz (SRD = Short Range Device)
- Enthält Motorschutzschalter zum Schutz des Gebläses
- Bedienung der Funkfernschaltung über robuste, handschuhbedienbare Folientastatur
- Energie-Erzeugung des Senders mittels Solarzelle/Induktionsgenerator
Zusatzfunktionen bei frequenzgeregeltem Gebläse SB-V
- Frequenz über Tastatur von 50 - 100 Hz einstellbar (in 5 Hz-Schritten regelbar)
- Beim Einschalten wird die zuletzt eingestellte Frequenz angefahren
- Vakuum-Schlauchheber endlos drehbar, da keine Verkabelung mehr erforderlich ist
Ihre Vorteile auf einen Blick
- Ergonomische, schnelle Bedienung
- Steigerung der Produktivität und Energieeinsparung
- Kurze Amortisationszeit durch attraktiven Preis
- Hohe Zuverlässigkeit dank innovativer Technik
Kontakt für Produktanfragen: |
|
|---|---|
|
J. Schmalz GmbH Kundencenter Aacher Str. 29 D-72293 Glatten |
Tel.: +49 (0)7443 2403-105 Fax: +49 (0)7443 2403-9105 kundencenter@schmalz.de |
Suche
Erweiterte SuchePreis und Verfügbarkeit prüfen
Vakuum-Komponenten, Vakuum-Aufspannsysteme und Betriebseinrichtungen
Direktbestellung
Warenkorb
Internationale Messen
Treffen Sie uns persönlich. Weltweit stellen wir unsere Produkte auf Messen aus.
Mehr...