NEU: Schwenkkrane aus Aluminium
18.03.2008
-
- Neu: Säulen- und Wandschwenkkrane SRA mit Aluminium-Kranschiene
Leichtgängig, flexibel, sicher ... - Wand- und Säulenschwenkkrane aus Aluminium bieten viele Vorteile!
Seit Anfang des Jahres bietet Schmalz Hängekrananlagen aus Aluminium an, die viele Vorteile gegenüber herkömmlichen Krananlagen aus Stahl aufweisen. Dieses Wissen haben die Schmalz Ingenieure dazu genutzt, das Kran-Programm konsequent weiterzuentwickeln. Auf der K in Düsseldorf stellt Schmalz zum ersten Mal die neuen Schwenkkrane aus Aluminium vor!
Die Highlights:
-
- Hervorragende Eigenschaften in Sachen Beweglichkeit, Leichtgängigkeit und Ergonomie!
- Neu im Programm: Säulen- und Wandschwenkkrane SRA mit Aluminium-Kranschiene
- Niedriges Eigengewicht. Daraus ergibt sich eine geringe bewegte Masse - dies führt zu hervorragenden Eigenschaften in Sachen Beweglichkeit, Leichtgängigkeit und Ergonomie!
- Leichtes Beschleunigen und Abbremsen
- Für Traglasten von 65 bis 650 kg
- Max. Auslegerlänge 6 m
- Kuze Lieferzeiten durch Eigenfertigung
- Schnelle und unkomplizierte Montage
Die Versionen:
-
- Profitieren sie von...
unserer schnellen Lieferzeit, der großen Flexibilität bezüglich Kran-Auslegung und unserem Know-How!
Prinzipiell stehen 2 verschiedene Krane zur Auswahl
- Wandschwenkkrane
- Säulenschwenkkrane
Beide Versionen gibt es in der Ausführung für den Einsatz eines Vakuum-Schlauchhebers Jumbo und in der Ausführung mit Kettenzug, Seilzug oder Seilbalancern. Diese kann z.B. für ein Vakuum-Hebegerät VacuMaster benutzt werden oder für jede andere Kettenzug-Anwendung.
Innovationen für Ihren konkreten Nutzen!
-
- Pluspunkte: das geringe Eigengewicht ermöglicht leichtes Anfahren und Abbremsen.
Aluminiumkranschiene als Ausleger
- Niedriges Eigengewicht
- Geringe bewegte Masse ermöglicht leichtes Anfahren und Abbremsen
- Einfacheres und ergonomisches Handling
Schwenklager
- Spezielle Gleitlager ermöglichen Schwenkbewegungen mit wenig Kraftaufwand
Transporthänger
- Hervorragende Leichtlaufeigenschaften in Verbindung mit den Aluminiumschienen
- Geringes Eigengewicht
- Aus hochbelastbarem, glasfaserverstärktem Kunststoff
- Geringe Rollreibung durch spezielle Laufrollen
Aluminium-Schwenkkrane von Schmalz bieten mehr...
-
- Innovative Transporthänger
In Verbindung mit den Aluminiumschienen besitzen die Rollen der Transporthänger hervorragende Leichtlaufeigenschaften
- Schnelle Lieferzeit
- Große Flexibilität: Viele Auslegungsmöglichkeiten bez. Höhe der Kransäule, Auslegerlänge, Traglasten, etc.
- Die Konfiguration des Krans erfolgt gemäß den speziellen Bedürfnissen Ihrer Anwendung
Die Schwenkkräne sind natürlich perfekt auf die Schmalz Hebegeräte abgestimmt. Jedoch bieten sie weiteren Kettenzug-Anwendungen genausoviele Möglichkeiten und Vorteile!
Besuchen Sie uns auf der K und machen Sie sich selbst ein Bild von unseren neuen Kransystemen aus Aluminium!
Kontakt für Produktanfragen: |
|
|---|---|
|
J. Schmalz GmbH Kundencenter Aacher Str. 29 D-72293 Glatten |
Tel.: +49 (0)7443 2403-105 Fax: +49 (0)7443 2403-9105 kundencenter@schmalz.de |