Vakuum-Schlauchheber Jumbo für explosionsgeschützte Bereiche
15.03.2008
Der Vakuum-Schlauchheber Jumbo "Ex-Schutz" entspricht der europäischen Explosionsschutzverordnung 94/9/EG (ATEX 100).
Einsetzbar ist der Schlauchheber in den Zonen 1 und 2 ("Durch brennbare Gase, Dämpfe oder Nebel explosionsgefährdete Bereiche") sowie 21 und 22 ("Durch brennbare Stäube explosionsgefährdete Bereiche").
Ideal für folgende Branchen:
-
- Der Schlauchheber kann in explosionsgeschützten Bereichen eingesetzt werden.
Ob im Einsatz in der Chemie-Industrie, Lackproduktion, Pharmazie, Holzverarbeitung, Munitionsindustrie oder in Backbetrieben, mit dem Vakuum-Schlauchheber Jumbo können Sie ergonomisch und schnell Ihre Werkstücke transportieren.
Typische Anwendungen:
-
- Der Jumbo entspricht der europäischen Explosionsschutzverordnung 94/9/EG (Atex)
- Sackhandhabung
- Lack- und Farbgebindehandling
- Spanplatten-Handhabung
- Handhabung explosiver Werkstoffe
Den ergonomischen Helfer gibt es in verschiedenen Ausführungen:
-
- II 2 GD c II B 85°C(T6) 0°C<=Ta<=+40°C
- JumboSprint Ex für max. Traglasten von 45 bis 85 kg.
- JumboHandy Ex für leichtere Lasten bis max. 30 kg.
- Mit pneumatisch betriebenem Mehrstufenejektor SEM 100 bzw. 300 Ex.
Weitere Highlights:
- Große Vielfalt an Sauggreifern aus Edelstahl.
- Alle mechanischen Bauteile in antistatischer Ausfertigung.
- Passende Krananlagen in Edelstahl-Ausführung bzw. lackiert mit Potenzialausgleich.
- Umfangreiches Ex-Schutz gerechtes Zubehör (z.B. Schnellwechseladapter zum einfachen Austausch der Sauggreifer).
Die Vakuum-Erzeuger:
-
- Mehrstufenejektor SEM 300 Ex aus Edelstahl.
Die Mehrstufen-Ejektoren von Schmalz zeichnen sich besonders durch geringe Energiekosten (bei kurzzeitigen Anwendungen) und eine kurze Amortisationszeit (aufgrund geringer Investitionskosten) aus. Ideal sind sie für den Einsatz an großen Krananlagen.
Weitere Details:
- Geringer Platzbedarf
- Äußerst geräuscharm
- Absolut verschleißfrei
- Luftverbrauch 1200 Nl/min
- Betriebsdruck 4-6 bar
- Für Traglasten bis 85 kg
Haben Sie Interesse und wünschen eine persönliche Beratung?
Wir sind gerne für Sie da. Schreiben Sie uns eine e-mail oder rufen Sie uns kostenlos über unsere Freecall Nummer an:
0800-Vakuum de (0800 / 825 886 33)
Wenn Sie ein Angebot wünschen, dann senden Sie einfach den ausgefüllten Fragebogen an uns zurück. Wir werden uns dann umgehend bei Ihnen melden.
Mehr Informationen zu den Produkten
Kontakt für Produktanfragen: |
|
|---|---|
|
J. Schmalz GmbH Kundencenter Aacher Str. 29 D-72293 Glatten |
Tel.: +49 (0)7443 2403-105 Fax: +49 (0)7443 2403-9105 kundencenter@schmalz.de |
Suche
Erweiterte SuchePreis und Verfügbarkeit prüfen
Vakuum-Komponenten, Vakuum-Aufspannsysteme und Betriebseinrichtungen
Direktbestellung
Warenkorb
Internationale Messen
Treffen Sie uns persönlich. Weltweit stellen wir unsere Produkte auf Messen aus.
Mehr...