Neu: VacuMaster Window Comfort

12.03.2008

Hauptvorteile des neuen Window Comfort: Angenehmes Handling durch den ergonomischen "comfort"-Bedienbügel, integrierte Steuerung von Vakuum und Kettenzug und Vakuumerzeugung mit Energiesparautomatik!

Ergonomisches Handhaben von Glasscheiben und Fenstern

Speziell für die Hersteller von Fenstern gibt es vom Vakuum-Spezialisten J. Schmalz GmbH, die Hebegerät-Variante VacuMaster Window. Diese Geräte werden schon seit geraumer Zeit erfolgreich für die vertikale Handhabung von Glasscheiben und Komplettfenstern eingesetzt.


Highlights:

  • 3 Traglast-Ausführungen (170 kg, 225 kg, 300 kg)

  • Manuelles Drehen um 90° (rechts und links)

  • Ergonomisches Handhaben der Werkstücke durch nur eine Person

  • Hohe Sicherheit durch Vakuumspeicher, elektr. Warneinrichtung und Manometer

Anwendung:

Senkrechte Handhabung von Glasscheiben oder Fenstern. Die Sauggreiferanordnung ermöglicht auch das Handhaben mehrflügliger Fenster mit Flügel- und Setzhölzern, die bis zu 45 mm vorstehen.

Die gewonnenen Erkenntnisse aus der erfolgreichen Einführung der VacuMaster Comfort Baureihe wurden nun konsequent auf das bestehende Vakuum-Hebegerät VacuMaster Window übertragen.

Neue Eigenschaften VacuMaster Window Comfort:

Der VacuMaster Window comfort bietet viele neue Eigenschaften, die das Handling wesentlich erleichtern! Z.B. leichteres Schwenken um 90°, uvm.

  • Angenehmes Handling durch ergonomischen Bedienbügel

  • Im Bedienbügel integrierte Steuerung für Kettenzug (auf/ab) und Vakuum (ein/aus)

  • Integrierte Energiesparfunktion verringert Kosten


Die Pumpe läuft nur dann, wenn der Unterdruck im Speicher einen gewissen Wert unterschreitet. Dies ist bei luftdichten Werkstücken wie Glas allerdings nur selten der Fall. Auf diese Weise verlängert sich die Lebensdauer der Pumpe erheblich, Energie wird gespart und zusätzliche Umgebungsgeräusche vermieden.


Komplette Materialflusslösung:

Schmalz projektiert, fertigt und liefert Ihnen die perfekte Materialflusslösung: Hebegerät, Kettenzug und Kransystem!

Schmalz liefert nicht nur das Hebegerät, sondern die genau abgestimmten Komponenten für eine anwenderspezifische Materialflusslösung! Sie bekommen dabei alles aus einer Hand: Projektierung, Fertigung, Installation und Wartung!


Die ideale Kombination:

  • Vakuum-Hebegerät VacuMaster Window Comfort

  • Kettenzug (optional mit Frequenzregelung)

  • Schmalz Aluminium-Krananlage


Kontakt für Produktanfragen:
 
J. Schmalz GmbH
Kundencenter
Aacher Str. 29
D-72293 Glatten
Tel.: +49 (0)7443 2403-105
Fax: +49 (0)7443 2403-9105
kundencenter@schmalz.de