VacuMaster Basic/Comfort - die Zukunft der Hebegeräte!
10.03.2008
-
- Funktionalität - Sicherheit - Ergonomie!
VacuMaster Basic/Comfort: die neue Generation Vakuum-Hebegeräte für Ihre Handhabungslösungen.
Als innovativer Hersteller für Vakuum-Hebegeräte garantieren wir Ihnen eine exzellente Produktqualität, die den VacuMaster zu einem weltweit führenden Spitzenprodukt gemacht hat. Um Ihrem Anspruch auch in Zukunft gerecht zu werden, wurde das Produkt VacuMaster VARIO komplett überarbeitet.
Bei der Neuentwicklung wurde auf Funktionalität, Sicherheit und Ergonomie höchsten Wert gelegt. Die Robustheit und Zuverlässigkeit sind selbstverständlich weiterhin wesentliche Merkmale dieser Produktreihe. Daher bieten wir Ihnen für dieses Produkt eine Gewährleistung von 3 Jahren.
VacuMaster Basic/Comfort - Innovationen für Ihren Erfolg
-
- Für die Traversen- und Saugeranbindung wird ein hochmoderner Kunststoff verwendet
... funktionell!
Die neuen Geräte garantieren Ihnen höchste Funktionalität.
Diese äußert sich nicht nur durch eine hohe Lebensdauer, optimale Anpassungsfähigkeit der Geräte auf die Applikation, sondern auch in der Schmutzunempfindlichkeit und vielen Details, die das Arbeiten leichter machen - wie z.B. die einfache Saugerverstellung oder eine niedrige Bauhöhe.
Die Highlights:
- Hohe Robustheit
- Kompakte, modulare Bauweise
- Verwendung eines hochmodernen Kunststoffes für die Sauger- und Traversenanbindung
-
- Durch die neue Anbindung der Sauger, ist die Verstellung ein Kinderspiel
... sicher!
Die Sicherheit steht bei unseren Handhabungsgeräten ganz vorne. Sie können sich voll und ganz auf die Schmalz-Geräte verlassen - selbst bei Stromausfall!
Auch an Details haben wir Verbesserungen unternommen. So wurde z.B. die Funktionalität des Handschiebeventils überarbeitet. Eine Fehlbedienung ist nun ausgeschlossen!
Highlights:
- Elektronische Warneinrichtung für akustische Warnung auch bei Stromausfall
- Sicherheit bei Stromausfall durch integrierten, großen Vakuumspeicher in der Längstraverse
- Neues, bediensicheres Handschiebeventil
- Hohe Verfügbarkeit
-
- Mit dem neu entwickelten Handschiebeventil ist eine Fehlbedienung ausgeschlossen.
...ergonomisch!
Schwere Lasten mühelos, gesundheitsschonend und ergonomisch handhaben - das war schon immer der Leitspruch für unsere Hebegeräte. Die VacuMaster der neuen Generation unterstützen Sie nun noch besser bei Ihren täglichen Handhabungsaufgaben!
Die Highlights:
- Ergonomischer Bedienbügel
- Hauptbedienelemente direkt am Bediengriff (VacuMaster Comfort)
- Einfache/leichte Verschiebbarkeit der Sauger auf der Quertraverse
- Geringes Eigengewicht
- Gut ablesbare, integrierte Anzeigeninstrumente
Diese Highlights bedeuten für Sie Nutzen in vielerlei Hinsicht. Einfache Bedienbarkeit, ermüdungsfreies Arbeiten und nicht zuletzt leichte Handhabung!
VacuMaster Basic und Comfort - zwei starke Partner!
-
- Die neuen VacuMaster setzen in Punkto Ergonomie neue Maßstäbe.
VacuMaster Basic - umfangreiche Basisausstattung
- Vakuum-Hebegerät mit hoher Variabilität
- Pumpengröße, Bedienbügellänge, Längs- und Quertraverse individuell auf den spezifischen Anwendungsfall angepasst
- Längstraverse mit integriertem Vakuumspeicher und -verteiler
- Ergonomischer Bedienbügel
- Elektronische Warneinrichtung, Rückschlagventil
- Lieferung inkl. Kettenzug
- Auf Wunsch 90 °-schwenkbar bzw. 180 °-wendbar
VacuMaster Comfort - die "High-End"-Ausstattung
-
- Die Bedienbügel wurden für VacuMaster Basic/Comfort komplett überarbeitet. Einfache Bedienbarkeit und ermüdungsfreies Arbeiten sind garantiert.
- Grundausstattung wie VacuMaster Basic
- Ergonomisch integrierte Steuerung per Knopfdruck:
- Kettenzug "auf/ab", Vakuum "ein/aus", bei schwenkbaren
- Geräten zusätzlich Schwenken "vertikal/horizontal"
- Elektromagnetventil mit 2-Hand-Vakuum-aus-Betätigung
- Geregelter Vakuum-Erzeuger, Pumpe mit Energiesparautomatik
- Lieferung inkl. Kettenzug
- Optional: Kettenzug mit Frequenzregelung
-
- In der "Basis-Version" besitzt der neue VacuMaster eine sehr umfangreiche Basisausstattung.
-
- Die Comfort-Version bietet eine "High-End"-Ausstattung, d.h. viele Funktionalitäten, die es bisher im Bereich Hebegeräte nicht gab!
-
- Maximale Traglasten
Unterschiedliche Traglastklassen ermöglichen die optimale Anpassung des VacuMasters an das zu hebende Werkstückgewicht.
Beide Versionen des VacuMasters - Basic und Comfort - können so kundenspezifisch genau ausgelegt werden. Dies gilt natürlich nicht nur für die horizontale Handhabung sondern auch für Arbeiten bei denen um 90° geschwenkt oder um 180° gewendet werden muss!
Kontakt für Produktanfragen: |
|
|---|---|
|
J. Schmalz GmbH Kundencenter Aacher Str. 29 D-72293 Glatten |
Tel.: +49 (0)7443 2403-105 Fax: +49 (0)7443 2403-9105 kundencenter@schmalz.de |
Suche
Erweiterte SuchePreis und Verfügbarkeit prüfen
Vakuum-Komponenten, Vakuum-Aufspannsysteme und Betriebseinrichtungen
Direktbestellung
Warenkorb
Internationale Messen
Treffen Sie uns persönlich. Weltweit stellen wir unsere Produkte auf Messen aus.
Mehr...