Vakuum-Schlauchheber JumboFlex mit integrierter Funkfernsteuerung SRC

14.10.2009

Bedienelement des JumboFlex mit ergonomischer Griffform und integrierter Funkfernsteuerung SRC

Der Vakuum-Schlauchheber JumboFlex rationalisiert Produktions- und Materialflussprozesse durch schnelles und müheloses Handling von Werkstücken bis 35 kg, insbesondere von Kartonagen, Fässern, Eimern, Kanistern, Säcken, Transportkisten, Solarmodulen und Folienrollen.

Das Bedienelement mit ergonomischer Griffform ermöglicht präzises Aufnehmen und Bewegen von Lasten mit nur einer Hand. Über die in das Bedienelement integrierbare Funkfernsteuerung SRC kann die Vakuum-Erzeugung bei Arbeitsunterbrechungen ein- und ausgeschaltet werden und trägt damit zur Effizienzsteigerung bei.

Durch den um 90º schwenkbaren Sauggreifer, die endlose Drehbarkeit des Vakuum-Schlauchhebers und den serienmäßig integrierten Schnellwechseladapter zum Wechsel des Sauggreifers passen Sie das Hebegerät sekundenschnell und werkzeuglos an geänderte Handhabungsaufgaben an.


Ihre Vorteile auf einen Blick

  • Ergonomische Einhandbedienung

  • Erhöhung der Produktivität

  • Dauerhafte Einsatzbereitschaft durch Systemzuverlässigkeit

  • Einfache Inbetriebnahme ohne elektrische Energieversorgung der Bedieneinheit

  • Einsatz auch bei großen Krananlagen (Reichweite von ca. 30m)

  • Reduzieren Sie Ihren Energieverbrauch um bis zu 40 % pro Jahr

  • Schonen Sie unsere Umwelt durch Senkung des resultierenden CO2-Ausstoßes

Durch den Einsatz eines Vakuum-Schlauchhebers JumboFlex von Schmalz verschaffen Sie sich also entscheidende Vorteile in der Logistik. Gerne erstellen wir Ihnen ein unverbindliches Angebot für Ihren individuellen Anwendungsfall.

Aktion: Sie erhalten die Funkfernsteuerung SRC kostenlos!

Wenn Sie bis 30.11.2009 einen Vakuum-Schlauchheber JumboFlex bestellen, erhalten Sie die Funkfernsteuerung SRC zum Ein- und Ausschalten der Vakuum-Erzeugung gratis!

Downloads

Links

Kontakt für Produktanfragen:
 
J. Schmalz GmbH
Kundencenter
Aacher Straße 29
D-72293 Glatten  
Tel.: +49 (0)7443 2403-105
Fax: +49 (0)7443 2403-9105
kundencenter@schmalz.de