Ergonomisches Gepäck- und Frachtstück-Handling

27.10.2009

Bei der Handhabung von Frachtstücken, Passagier- und Sondergepäck bietet der Vakuum-Schlauchheber JumboFlex entscheidende Vorteile. Konzipiert für kleinere bis mittlere Traglasten zeigt der JumboFlex seine Stärken im Groundhandling auf Flughäfen. Sei es beim Umsetzen und Sortieren unterschiedlicher Gepäckarten oder bei der Be- und Entladung von Schütten, Förderbändern oder Vorfeldgepäckwagen – der JumboFlex überzeugt durch Ergonomie, Flexibilität, Sicherheit und Energieeffizienz:

  • Die Berücksichtigung neuster ergonomischer Erkenntnisse sorgt für rücken- und kräfteschonendes Arbeiten bei der Handhabung von Gepäckstücken am Flughafen. Das innovative Bedienelement mit ergonomisch optimierter Griffform ermöglicht eine präzise Einhandbedienung.

  • Die integrierte Schnellwechselfunktion ermöglicht einen Greiferwechsel ohne zusätzliches Werkzeug und passt den Schlauchheber an die individuelle Anforderungen der Werkstücke im Groundhandling an. Mit dem Wechselgreifer kann der Anwender über einen einfachen Drehmechanismus zwischen mechanischem Einhängehaken für schwer ansaugbare Gepäckstücke und dem Vakuum-Gepäckgreifer wechseln.

  • Ein sicheres Arbeiten ist mit dem Schlauchheber garantiert. Ein Rückschlagventil verhindert das Abfallen der Last selbst bei Energieausfall. Der Schlauchheber erfüllt die Unfallverhütungsvorschriften gemäß BGR/BGV 500.

  • Die Vakuum-Erzeugung des Vakuum-Schlauchhebers lässt sich mit einer integrierten Funkfernsteuerung (Schmalz Radio Control SRC) bei Arbeitsunterbrechungen bedarfsgerecht ein- und ausschalten. Das spart pro Jahr bis zu 40% Betriebskosten. Zur Bedienung der Funkfernschaltung ist ein großer und robuster Druckknopf montiert, der auch mit einem Handschuh sicher betätigt werden kann.

JumboFlex mit Gepäckgreifer

JumboFlex, Traglast 35kg, mit Gepäckgreifer

JumboFlex mit Einhängehaken

JumboFlex, Traglast 35kg, mit Einhängehaken

JumboFlex mit Wechselgreifer

JumboFlex, Traglast 35kg, mit Wechselgreifer


Technische Daten

  • Maximaler Traglastbereich 20kg bzw. 35kg

  • Hubgeschwindigkeit ca. 1m/s

  • Hubschlauchdurchmesser 80mm bzw. 100mm

  • Hubhöhe 1.500mm bzw. 1.800mm

  • Integrierter Schwenkmechanismus

  • Endlose Drehbarkeit des Werkstücks

  • Integrierte Steuerung zum Ein- und Ausschalten der Vakuum-Erzeugung


Links

Kontakt für Produktanfragen:
 
J. Schmalz GmbH
Kundencenter
Aacher Straße 29
D-72293 Glatten  
Tel.: +49 (0)7443 2403-105
Fax: +49 (0)7443 2403-9105
kundencenter@schmalz.de
 

weitere Informationen:

Preis und Verfügbarkeit prüfen
Vakuum-Komponenten, Vakuum-Aufspannsysteme und Betriebseinrichtungen


Direktbestellung


Warenkorb

0Positionen 0,00 €

Internationale Messen

Treffen Sie uns persönlich. Weltweit stellen wir unsere Produkte auf Messen aus.

Mehr...