Handhabung von Stahlplatten leicht gemacht

15.01.2010

Kranbares Vakuum-Hebegerät VacuMaster Vario sorgt für mehr Effizienz und Sicherheit beim Stahlplatten-Handling

Komplettes Vakuum-Hebegerät mit integrierter Vakuum-Pumpe und 14 verschiebbaren, gefedert aufgehängten Saugplatten zum Einhängen an den Kran

Der Schwarzwälder Stahlbaubetrieb Haist in Baiersbronn/Mitteltal hat im Bereich der Beschickung einer CNC-Plasma-Brennschneidanlage den Materialfluss dahingehend rationalisiert, dass die schweren und großen Stahlplatten heute nur noch von einer Bedienperson gehandhabt werden − früher waren dafür mindestens zwei Mann erforderlich. Der Transport der Stahlplatten vom Lagerplatz auf die Maschine dauerte damit viel zu lange und war überdies nicht ungefährlich: Die Handhabung der Lasten wurde früher per Kettengehänge und Kran durchgeführt, was immer wieder sicherheitstechnische Probleme brachte, weil die Platten durchzurutschen drohten. Die Stahlplatten vom Format 1.500 x 3.000 mm (L x B) wiegen je nach Dicke zwischen 540 und bis zu 1.800 kg und sind daher nur schwer zu positionieren und aufwändig in der Handhabung.


Einfachste Handhabung dank ergonomischem Bedienelement mit Halterung für die Kettenzug-Fernbedienung

Durch den Einsatz eines kranbaren Vakuum-Hebegeräts von Schmalz sieht das heute ganz anders aus. Der VacuMaster Vario 2000 ist für eine maximale Last von 2.000 kg ausgelegt und lässt sich sehr flexibel einsetzen. Das Vakuum-Hebegerät besteht aus einer Längstraverse aus Stahl mit ergonomischem Bedienbügel, integriertem Vakuum-Speicher und Vakuum-Erzeuger und wird als komplette Einheit lediglich an den Kran gehängt. Nach dem Einstecken der Stromversorgung und dem Einschalten der Vakuum-Pumpe kann sofort mit der Arbeit begonnen werden. Zum Ansaugen, Greifen und für den sicheren Transport sind insgesamt 14 Einzelsaugplatten installiert.

Heute nimmt nur noch eine Person das Platten-Handling vor und es wird viel weniger Zeit benötigt. Das Anheben der Lasten mittels Vakuum spart Kraft, vermeidet Überbeanspruchung und geht viel sicherer von statten. Unproduktive Nebenzeiten haben sich deutlich verringert. Dies wiederum bringt eine bessere Nutzung der Maschinen-Laufzeiten in Form von „echt“ genutzten Produktionszeiten mit sich, wodurch eine Steigerung der Produktivität zu verzeichnen ist.


Video zur Anwendung

Mehr Informationen zu den Produkten

Mehr Informationen zu den Branchen

Kontakt für Produktanfragen:
 
J. Schmalz GmbH
Kundencenter
Aacher Straße 29
D-72293 Glatten  
Tel.: +49 (0)7443 2403-105
Fax: +49 (0)7443 2403-9105
kundencenter@schmalz.de
 

weitere Informationen:

Not a "German" Visitor?

Kein "deutscher" Besucher?

Schmalz weltweit: