Flexibles Handling von Kartons und Säcken
20.05.2010
Vakuum-Schlauchheber mit wechselbarem Sauggreifer ermöglicht die ergonomische und wirtschaftliche Kommissionierung von Säcken und Kartonagen in der Pharmalogistik
Das Handling von Gütern in der pharmazeutischen Industrie unterliegt einer Vielzahl von Anforderungen:
- Nationale und internationale Regularien sowie arbeitsrechtliche Vorschriften
- Hohe Standards in den Bereichen Qualität sowie Prozess- und Produktsicherheit
- Unterschiedlichste Umgebungsanforderungen wie z. B. die Produktion unter Reinraumbedingungen oder Umgang mit Gefahrstoffen
Komplettlösung für Säcke und Kartons gesucht
-
- Vakuum-Schlauchheber JumboFlex 35 bei der Handhabung von Kartons, eingehängt an einer Aluminium-Einträgerkrananlage
Das Gießener Unternehmen Lilly Deutschland GmbH setzt bei der Kommissionierung verpackter Waren auf eine Materiallflusslösung, die auch den Arbeitsvorschriften des amerikanischen Mutterhauses entspricht. Für das Handling von Gütern über 10 kg ist der Einsatz von Hebehilfen nach amerikanischem Arbeitsrecht zwingend vorgeschrieben. Nach eingehender Bedarfsanalyse fiel die Wahl auf einen Vakuum-Schlauchheber JumboFlex 35, der für Traglasten bis 35 kg ausgelegt ist. Der Schlauchheber verfügt bereits serienmäßig über einen Schnellwechseladapter zur Aufnahme verschiedener Sauggreifer. Komplettiert wird die Anlage durch je einen Sauggreifer zum Handhaben von Säcken bzw. Kartons sowie einer Aluminium-Einträgerkrananlage. Für die Vakuumerzeugung ist eine Trockenläuferpumpe im Einsatz, die ein Saugvermögen von 40 m³/h hat und ein Vakuum von -600 mbar zur Verfügung stellt.
Wechselbare Sauggreifer für maximale Einsatzflexibilität
-
- Der integrierte Schnellwechseladapter ermöglicht den Einsatz eines Sacksauggreifers zur Kommissionierung von Säcken
Während die Kartons direkt auf einer Palette gestapelt werden, müssen die Säcke vor der Palettierung zunächst in einen Umkarton gepackt werden. Um beiden Handhabungsaufgaben gerecht zu werden, ist der Vakuum-Schlauchheber an einer leichtgängigen Aluminium-Einträgerkrananlage mit einem großen Arbeitsbereich von 11 Metern Länge und 5,5 Metern Breite eingehängt. Durch die kompakte Bauweise der Krananlage ist der kombinierte Einsatz mit Vakuum-Schlauchheber trotz der geringen Raumhöhen möglich. Die Bedienung des JumboFlex gestaltet sich durch den ergonomischen Griff zur Ein-Finger-Steuerung besonders einfach:
- Steuerung der Auf-/Abbewegung sowie der Hub-/Senkgeschwindigkeit in allen Arbeitshöhen
- Justierung der Schwebehöhe des JumboFlex
- Zielgenaues Handling von Kartons und Säcken
Der Wechsel vom Sacksauggreifer zum Doppelsauggreifer für die Aufnahme der Kartons bzw. umgekehrt gelingt sekundenschnell und werkzeuglos, wodurch unproduktive Umrüstzeiten auf ein minimum reduziert werden. Beide Sauggreifer lassen sich um 90° schwenken und sind endlos drehbar, was zum Beispiel das seitliche Ansaugen und flexible Positionieren in Großbehältern oder auf Paletten ermöglicht. Durch die ergonomische Gestaltung des Arbeitsplatzes ist das Kommissionieren der verpackten Waren nun deutlich angenehmer. Außerdem wird der Ermüdung und körperlichen Überlastung vorgebeugt.
Video zur Anwendung
Mehr Informationen zu den Produkten
Mehr Informationen zu den Branchen
Kontakt für Produktanfragen: |
|
|---|---|
|
J. Schmalz GmbH Kundencenter Aacher Straße 29 D-72293 Glatten |
Tel.: +49 (0)7443 2403-105 Fax: +49 (0)7443 2403-9105 kundencenter@schmalz.de |