Neu: Kransysteme mit kabelloser Stromzufuhr und erhöhter Traglast

23.11.2011

Die Schleifleitung SCL für kabellose Stromzufuhr und ein Kranprofil für Traglasten bis 950 kg komplettieren ab sofort das Schmalz-Programm im Bereich Aluminium-Kransysteme.

Neu: Schleifleitung SCL für kabellose Energiezuführung, verbaut am ebenfalls neuen Kranprofil SRA-220 für Traglasten bis 950 kg

Die Baureihe ergonomischer Aluminium-Krananlagen von Schmalz wird ab sofort um das neue Kranprofil SRA-220 ergänzt. Das stranggepresste Aluminiumprofil ist die leistungsfähigste Variante im Programm und erhöht die maximale Traglast von bisher 750 auf jetzt 950 kg. Es ist in 1-Meter-Schritten für Krananlagen bis 8 m Länge erhältlich. Bei einem Querschnitt von 220 x 100 mm hat das Profil ein Eigengewicht von nur 10 kg/m; trotzdem ist es extrem widerstandsfähig gegen Durchbiegung und Torsion. Sie profitieren zweifach:

  • Erstens ermöglicht das Profil bei Lasten jenseits der halben die bisher unerreichte Ergonomie und Leichtgängigkeit von Schmalz Aluminiumkranen.

  • Zweitens bieten die größeren Aufhängungsabstände mehr Gestaltungsfreiraum beim Aufbau von Portal- oder Deckenkranen.


Die neue Freiheit: Schleifleitung SCL

Ebenfalls neu ist die alternative Stromversorgung über die Schleifleitung Schmalz Conductor Line (SCL). Die SCL versorgt sämtliche per Kran mitgeführten Geräte wie Kettenzug oder elektrisch betriebenes Vakuum-Hebegerät mit Strom. Im Vergleich zur Energiezuführung mittels Schleppkabel entfallen Kabelbahnhof und Störkonturen durch Kabelschlaufen. Für Sie bedeutet weniger in diesem Fall mehr:

  • Die Reichweite des Krans kann voll ausgeschöpft werden.

  • Es wird zusätzlich nutzbare Raumhöhe gewonnen.

Die SCL besteht aus einer berührungssicheren Kunststoffschiene mit Kupferband, Stromabnehmer und
-mitnehmer. Zunächst werden SCL und Kranschiene verbunden, was schnell und einfach gelingt. Nach dem Anschließen des Strom wird dieser auf das durchgehende Kupferband der Schiene geleitet. Über Schleifkohlen greift der fahrbare Stromabnehmer die Energie an jeder beliebigen Stelle am Kupferband ab, und überträgt sie an den Verbraucher (z. B. Kettenzug). Damit der Strom immer an der benötigten Stelle zur Verfügung steht, koppelt der Mitnehmer die Fahrwege von Stromabnehmer und Verbraucher.
Die Schleifleitung SCL wird fertig montiert in fünf verschiedenen Längen von 500 bis 4.000 mm geliefert. Mittels Schienenverbinder lassen sich Einzelelemente zu beliebig langen Schleifleitungen aneinanderreihen. Die SCL kann für alle Portal-, Decken-, Säulen- und Wandschwenkkrane mit Aluminium-Kranschiene von Schmalz eingesetzt werden. Bei Portal- und Deckenkranen ist die Installation sowohl zwischen der Kranbahn und dem Kranträger, als auch zwischen dem Kranträger und dem Kettenzug möglich.

Mehr Informationen zu den Produkten

Ihr Ansprechpartner:
 
J. Schmalz GmbH
Kundencenter
Aacher Straße 29
D-72293 Glatten  
Tel.: +49 (0)7443 2403-105
Fax: +49 (0)7443 2403-9105
kundencenter@schmalz.de
 

weitere Informationen:

Preis und Verfügbarkeit prüfen
Vakuum-Komponenten, Vakuum-Aufspannsysteme und Betriebseinrichtungen


Direktbestellung


Warenkorb

0Positionen 0,00 €

Internationale Messen

Treffen Sie uns persönlich. Weltweit stellen wir unsere Produkte auf Messen aus.

Mehr...