Beschädigungsfreies Handling empfindlicher Furniere und Folien

04.05.2009

Schmalz präsentiert den neuen Coanda-Greifer.

Der neue Vakuum-Spezialgreifer SCG (Schmalz Coanda-Greifer) ist ideal für die Handhabung von Furnieren und Kaschier- oder Laminierplatten. Aufgrund von Konzeption und Funktionsweise kann der SCG auch zum (teil)automatisierten Handling von extrem dünnen und empfindlichen Kunststofffolien, Glasfasergeweben, unbestückten Leiterplatten, porösen und stark durchsaugenden Werkstücken oder Dünnglas eingesetzt werden.

Konstruktive Details garantieren beschädigungsfreies und zuverlässiges Handling:

Kompakte, anschlussfertige Einheit mit integrierter Vakuum-Erzeugung

  • Kompakte, anschlussfertige Einheit mit integrierter Vakuum-Erzeugung

  • Saugfläche mit eng positionierten Saugöffnungen verhindert Verformungen und Beschädigungen beim Ansaugen

  • Saugfläche wahlweise mit 40 bzw. mit 60 mm Durchmesser

  • Modularer Aufbau für schnellen Austausch der Saugflächen bei sich ändernden Betriebsbedingungen

  • Hoher Volumenstrom für schnelles und sicheres Greifen selbst bei Teilbelegung oder porösen Materialien


Sichere und schnelle Handhabung von Furnieren und porösen Materialien.

Effizienz als Qualitätsmerkmal. Innovative Entwicklungen aus der Produktforschung steigern Qualität und Energieeffizienz und sorgen dafür, dass Betriebs- und Servicekosten werden konsequent minimiert werden:

  • Geringer Drucklufteinsatz trotz hohem Volumenstrom und hoher Saugkraft minimiert Betriebskosten

  • Verschmutzungsresistenz und damit wartungsfreier Betrieb

  • Optionale Abblasfunktion für schnelle Handlingzyklen reduziert unproduktive Nebenzeiten


Mehr Informationen zu den Produkten

Mehr Informationen zu den Branchen

Kontakt für Produktanfragen:
 
J. Schmalz GmbH
Kundencenter
Aacher Straße 29
D-72293 Glatten  
Tel.: +49 (0)7443 2403-105
Fax: +49 (0)7443 2403-9105
kundencenter@schmalz.de