Schmalz Verpackungssauger aus Elastodur

10.03.2009

Neue Generation Verpackungssauger für Kartonagen und eigenstabil verpackte Produkte.

Der passende Sauggreifer für Ihre Anwendung
Die Verpackungsauger sind als Flach-, Balg- und Ovalsauggreifer in unterschiedlichen Abmessungen und variablen Anschlussmöglichkeiten erhältlich.

Speziell für das Handling von Kartonagen und eigenstabil verpackten Produkten hat der Vakuum-Spezialist Schmalz eine neue Generation Verpackungssauger aus dem Material Elastodur entwickelt. Dank vieler unterschiedlichen Varianten finden Sie den für Ihre Anwendung passenden Sauggreifer:

  • Verschiedene Geometrien - neben Flachsauggreifern (SPF) sind Modelle mit 1,5 Falten (SPB1) und ovaler Geometrie (SPOB1) erhältlich

  • Unterschiedliche Abmessungen - die Durchmesser der Sauger reichen von 20 bis 60 mm bzw. 60 x 20 mm bis 150 x 60 mm

  • Variable Anschlussmöglichkeiten - Alle Verpackungssauger sind mit Innen- oder Außengewinde lieferbar

  • Vorfilter 200 µm zum Schutz des Vakuum-Systems vor Verschmutzung


Die Verpackungssauger sind für das Handling von Kartonagen und eigenstabil verpackten Produkten geeignet.

Die Praxis zeigt, dass Vakuum-Sauggreifer für die Verpackungsindustrie gleichzeitig robust und flexibel sein müssen. Bei den Verpackungssaugern von Schmalz profitieren Sie von folgenden praxisnahen Vorteilen:

  • Verglichen mit dem herkömmlich verwendeten Werkstoff Perbunan/NBR hat der speziell entwickelte, hochverschleißfeste Werkstoff Elastodur eine etwa 3-fach erhöhte Standzeit.

  • Die weiche und äußerst flexible Dichtlippe garantiert eine hohe Prozesssicherheit. Die Sauggreifer passen sich so optimal an das Werkstück an und überzeugen durch optimale Abdichteigenschaften.

  • Ein verstärkter Grundkörper und integrierte Abstützrippen sorgen für maximale Saugkraft und Stabilität. Zusätzlich erhöht wird die Stabilität bei den Balgsaugern SPB1 und SPOB1 durch eine zusätzliche Verzahnung von Dichtlippe und Saugerfalte. In dynamischen Handhabungsprozessen werden so Querkräfte optimal aufgenommen und ein Verschieben des Sauggreifers vermieden.


Folgende Verpackungsprozesse optimieren Sie mit den Verpackungssaugern von Schmalz:

  • Greifen und Umsetzen von eigenstabilen bzw. verpackten Produkten

  • Automatisierte Handhabung in Karton- und Tray-Aufrichtern

  • Beschicken und Handhaben von Kartons in Toploading-Maschinen

  • Palettieren/Depalettieren in Handlingsystemen

  • Handling großer, schwerer, meist mit Produkten beladenen Kartons in automatisierten Verpackungsprozessen

Mehr Informationen zu den Produkten

Mehr Informationen zu den Branchen

Kontakt für Produktanfragen:
 
J. Schmalz GmbH
Kundencenter
Aacher Straße 29
D-72293 Glatten  
Tel.: +49 (0)7443 2403-105
Fax: +49 (0)7443 2403-9105
kundencenter@schmalz.de
 

weitere Informationen:

Preis und Verfügbarkeit prüfen
Vakuum-Komponenten, Vakuum-Aufspannsysteme und Betriebseinrichtungen


Direktbestellung


Warenkorb

0Positionen 0,00 €

Internationale Messen

Treffen Sie uns persönlich. Weltweit stellen wir unsere Produkte auf Messen aus.

Mehr...