Vakuum-Sauggreifer für Blisterverpackungen

10.10.2008

Mit Vakuum-Sauggreifern von Schmalz lösen Sie Ihren Anwendungsfall zum Handling von Blisterverpackungen.

Die Ansprüche an Vakuum-Sauggreifer für die Handhabung von Blisterverpackungen wachsen ständig. So geht der Trend zu dünneren Folien bei immer kürzeren Taktzeiten.

Mit Sauggreifern des Vakuum-Spezialisten Schmalz gehen Sie auf Nummer sicher. Dank des breiten Lieferprogramms haben Sie zur Realisierung Ihres Anwendungsfalls zur Handhabung von Blisterverpackungen die Wahl aus verschiedenen Geometrien und Werkstoffen mit spezifischen Vorteilen:

Modellreihe SGPN für besonders dünne Blisterfolien.

  • Foliensauggreifer SGPN - die Modelle der Baureihe SGPN sind aus Naturkautschuk und eignen sich vor allem für besonders dünne Blisterfolien. Durch das geringe innere Volumen werden kürzeste Evakuierungszeiten realisiert.


Hohe Flexibilität bei langer Standzeit.

  • Balgsauggreifer aus PVC - zeichnen sich durch hohe Flexibilität bei gleichzeitig langer Standzeit aus und sind vor allem für Blister wie bspw. Batterieverpackungen geeignet.


Abdruckarmut zur direkten Anwendung auf durchsichtigen Flächen.

  • Sauggreifer aus HT1 - überzeugen durch Abdruckarmut und können so auch direkt auf durchsichtigen Flächen angewandt werden.


  • Sauggreifer aus Silikon - dieses Material entspricht den strengen Anforderungen der FDA.

Sind Sie neugierig geworden? Dann werfen Sie gleich einen Blick in die Modellübersichten, die Sie über die folgenden Links herunterladen können.

Downloads

Kontakt für Produktanfragen:
 
J. Schmalz GmbH
Kundencenter
Aacher Straße 29
D-72293 Glatten
Tel.: +49 (0)7443 2403-105
Fax: +49 (0)7443 2403-9105
kundencenter@schmalz.de