Blechsauggreifer für die Warmumformung

09.10.2008

Silikonfreie Vakuum-Sauggreifer für Bleche mit Oberflächen-temperaturen bis 250°C

Silikonfreie Handhabung heißer Blechteile bis 250°C.

Die direkte Entnahme heißer Blechteile wird bisher vorwiegend mit mechanischen Greifern gelöst. Der Vakuum-Spezialist Schmalz erweitert sein Programm um Blechsauggreifer aus dem silikonfreien Spezialwerkstoff HT2 mit einer Temperaturbständigkeit bis 250°C.


Schmalz bietet Ihnen eine komplette Baureihe in verschiedenen Geometrien

Vakuum-Sauggreifer bringen Ihnen bei der Handhabung wesentliche Vorteile:

  • Vakuum-Sauggreifer gewährleisten auf Grund des wesentlich niedrigeren Gewichts und der kompakteren Bauform eine prozesssichere Handhabung bei hochdynamischen Prozessen.

  • Mit Vakuum-Sauggreifern ist ein definiertes Greifen direkt auf den Bauteilen möglich. So wird im Vergleich zu mechanischen Greifern eine wesentlich erhöhte Prozesssicherheit und Produktivitätssteigerung durch kurze Taktzeiten sowie eine schnelle Montage und Anpassung des Toolings gewährleistet. Mit mechanischen Greifern müssen die Bauteile am Rand gefasst werden, was bei Ungleichmäßigkeit des Werkstücks zu Problemen führen kann.

  • Vakuum-Sauggreifer sind universell einsetzbar und können so gleich mehrere Toolings mit mechanischen Greifern ersetzen.


Durch die großflächige, strukturierte innere Abstützung wird ein Tiefziehen der Blechteile verhindert. Darüber hinaus können sehr hohe Querkräfte bei niedrigem Verschleiß aufgenommen werden.

Downloads

Kontakt für Produktanfragen:
 
J. Schmalz GmbH
Kundencenter
Aacher Straße 29
D-72293 Glatten
Tel.: +49 (0)7443 2403-105
Fax: +49 (0)7443 2403-9105
kundencenter@schmalz.de

weitere Informationen:

Preis und Verfügbarkeit prüfen
Vakuum-Komponenten, Vakuum-Aufspannsysteme und Betriebseinrichtungen


Direktbestellung


Warenkorb

0Positionen 0,00 €

Internationale Messen

Treffen Sie uns persönlich. Weltweit stellen wir unsere Produkte auf Messen aus.

Mehr...