Kompaktejektoren SCPi/SMPi

06.10.2008

Die Kompaktejektoren SCPi und SMPi sind leicht und übersichtlich zu bedienen.

Pneumatische Vakuum-Erzeuger für innovative Prozesskommunikation.

Der Vakuum-Spezialist J. Schmalz GmbH erweitert sein Lieferprogramm an Vakuum-Erzeugern um die Kompaktejektoren SCPi und SMPi. Profitieren Sie von folgenden Highlights:

  • Power-Abblasen - Die angeschlossene Druckluft wird durch das sogenannte Power-Modul verlustfrei zum Vakuum-Anschluss umgeleitet. Durch den Schalldämpfer entschwindet hierbei keine Luft und es wird beste Energieffizienz gewährleistet.

  • Impuls-Variante verfügbar - Bei Energieausfall wird der zuletzt eingestellte Zustand erhalten. Somit wird ein ungewollter Energieverlust verhindert und höchste Prozesssicherheit gewährleistet.

  • Leistungssteigerung - Die verbauten Einstufendüsen verfügen über höchste Saugleistung bei hohen Unterdrücken.


Die Modelle SCPi und SMPi sind die weltweit ersten Vakuum-Erzeuger, die mittels IO-Link in kürzester Zeit in vorhandene Bus-Systeme integrierbar sind. Die Parametereinstellungen sind über eine externe Steuerung möglich, Prozessdaten können mit der geeigneten Peripherie automatisch übernommen werden.

Kompakte Bauform, konsequente Leichtbauweise sowie Anzeigen- und Einstelldisplay sind die offensichtlichen Vorteile dieser Vakuum-Erzeuger.

Weitere Highlights der Ejektoren SCPi und SMPi sind:

  • Kompakte Bauform und konsequente Leichtbauweise - optimaler Einsatz bei Robotersystemen

  • Integrierte Steuerung mit genormtem M12-Elektroanschluss - Schnelle Installation

  • Anzeigen- und Einstelldisplay - Übersichtliche und leichte Bedienung

  • Gut zugängliche Pneumatikanschlüsse in Metallausführung mit integriertem Schmutzsieb - Schnelle und effektive Verschlauchung

  • Ansteuerung der Saugfunktion wahlweise als NO, NC oder Impuls - Einsparung von pneumatischen Komponenten

  • Schutzsiebe und offener Schalldämpfer - wartungsarm


Die Kompaktejektoren sind vor allem für folgende Anwendungen geeignet:

  • Handhabung saugdichter Werkstücke

  • Saugerspinnen im Bereich der Blechbe- und verarbeitung

  • Sauggreifer in automatisierten Anlagen mit hohen Taktzahlen

  • Prozessmonitoring zur Optimierung von Zykluszeit und Luftverbrauch in Vakuum-Systemen

  • Saugsysteme mit häufig wechselnden Prozessparametern, z. B. durch Chargenwechsel bei den Werkstücken

Downloads

Kontakt für Produktanfragen:
 
J. Schmalz GmbH
Kundencenter
Aacher Straße 29
D-72293 Glatten  
Tel.: +49 (0)7443 2403-105
Fax: +49 (0)7443 2403-9105
kundencenter@schmalz.de