Effizientes Powerpackage

27.08.2008

Leichte und zugleich leistungsfähige Kunststoff-Ejektoren mit teachbarem Vakuum-Schalter.

Der Vakuum-Spezialist Schmalz erweitert ab sofort seine Baureihe an leichten und leistungsfähigen Kunststoff-Ejektoren SBP-C um Modelle mit teachbarem Vakuum-Schalter.

Das Highlight dieser Innovation von Schmalz ist die integrierte Teachfunktion, mittels der die Schaltpunkte schnell und einfach per Knopfdruck individuell auf den jeweiligen Anwendungsfall hin einstellbar sind. Über eine zweifarbige LED ist zudem der aktuelle Zustand des Vakuum-Systems leicht zu kontrollieren und bei Bedarf schnell und sicher anzupassen.

Grundejektor mit teachbarem Vakuum-Schalter zur schnellen Einstellung und Anpassung der Schaltpunkte.

Der Einsatz der des Ejektors SBP-C teachbarem Vakuum-Schalter bietet Ihnen messbare Vorteile:

  • Sie sparen Bauraum und Gewicht und können Ihre Handlingssysteme mit höchster Dynamik fahren

  • Sie haben die Möglichkeit, Ejektorblöcke aus mehreren Ejektoren zu generieren, die dann als zentrale Vakuum-Einheit installiert wird

  • durch zwei digitale Schaltausgänge am Vakuum-Schalter lassen sich zusätzliche Überwachungsfunktionen einfach realisieren

  • schnelle Reaktionszeiten beim Ansaugen und Abblasen erlauben Dynamik-Steigerungen und somit verringerte Taktzeiten


Kontakt für Produktanfragen::
 
J. Schmalz GmbH
Kundencenter
Aacher Straße 29
D-72293 Glatten
Tel.: +49 (0)7443 2403-105
Fax: +49 (0)7443 2403-9105
kundencenter@schmalz.de