Hochtemperatur-Saugplatten SPL-HT

18.07.2008

Innovative Lösung zur Automatisierung heißer Werkstücke bis 600°C.

In vielen Produktionsprozessen der Glas- und Metallindustrie war eine Automatisierung wegen der extrem hohen Temperaturen der Werkstücke bisher nur schwer möglich. Hier musste auf anwendungsspezifische und zeitweise sehr kostspielige Lösungen zurückgegriffen werden.

Grundkörper aus Edelstahl mit Dichtung aus Spezial Silikat-Gewebe für eine Temperatur-beständigkeit bis 600°C.

Für diese Herausforderungen hat der Vakuum-Spezialist J. Schmalz GmbH nun eine völlig neue, innovative Lösung für Werkstücke mit einer Oberflächentemperatur bis 600°C entwickelt. Die Hochtemperatur-Saugplatten SPL-HT überzeugen durch folgende Highlights:

  • Grundkörper aus Edelstahl mit Dichtung aus Spezial Silikat-Gewebe - Sehr hohe Temperaturbeständigkeit, auch längerfristig

  • Temperaturbeständigkeit bis 600°C - Auch sehr heiße Werkstücke können nun sicher und schonend mit Vakuum gegriffen werden

  • Dichtung schnell und einfach wechselbar - Dichtung kann bei Verschleiß oder Beschädigung separat gewechselt werden


Automatisierung extrem heißer Werkstücke mit einer Oberflächentemperatur bis 600°C.

Die Hochtemperatur-Saugplatten SPL-HT eignen sich vor allem für folgende Anwendungen:

  • Handhabung von Werkstücken mit glatter Oberfläche

  • Einsatz in der Glasindustrie im Prozess der Floatglasherstellung oder in Temperungsprozessen

  • Warmumformen in der Metallindustrie


Komplette Baureihe mit einem Durchmesser der Dichtkante von 35 bis 140 mm.

Der hochwertige Aufbau unterstreicht die Qualität dieser innovativen Hochtemperatur-Saugplatten des Vakuum-Spezialisten Schmalz:

  • Robuster Grundkörper aus Edelstahl

  • Dichtung formschlüssig in den Grundkörper geklemmt und schnell wechselbar

  • Dichtung aus Spezialgewebe für den Hochtemperatureinsatz


Downloads

Kontakt für Produktanfragen:
 
J. Schmalz GmbH
Kundencenter
Aacher Straße 29
D-72293 Glatten
Tel.: +49 (0)7443 2403-105
Fax: +49 (0)7443 2403-9105
kundencenter@schmalz.de

weitere Informationen:

Preis und Verfügbarkeit prüfen
Vakuum-Komponenten, Vakuum-Aufspannsysteme und Betriebseinrichtungen


Direktbestellung


Warenkorb

0Positionen 0,00 €

Internationale Messen

Treffen Sie uns persönlich. Weltweit stellen wir unsere Produkte auf Messen aus.

Mehr...