Vakuum-Sauggreifer aus dem Werkstoff PVC

10.07.2008

Prozesssicheres Handling von folienverschweißten Produkten durch flexibles, anpassungsfähiges Material.

Flexible und zugleich robuste Vakuum-Sauggreifer aus dem Werkstoff PVC für die Verpackungsbranche sowie CD-/DVD-Industrie.

Der Vakuum-Spezialist J. Schmalz GmbH erweitert sein Lieferprogramm um eine komplette Baureihe an Faltenbalgsauggreifern aus dem Werkstoff PVC.


Perfekte Anpassung an Blisterverpackungen durch eine weiche und anschmiegsame Dichtlippe.

Beim Einsatz von Vakuum-Sauggreifern aus PVC profitieren Sie von folgenden Vorteilen:

  • Optimierte Dämpfungseigenschaften beim Aufsetzen auf Werkstücke bei hoher Saugkraft - durch Bauform mit 1,5 bzw. 2,5 Falten und großem wirksamen Durchmesser

  • Sehr gute Anpassung an gewölbte Flächen und Werkstückunebenheiten - durch weiche und anschmiegsame Dichtlippe

  • Verbesserte Abdichteigenschaften, auch auf biegeschlaffen Werkstücken - durch flexibles, anpassungsfähiges Material und weiche Falten

  • Gute Beständigkeit und breites Einsatzgebiet - durch widerstandsfähigen Werkstoff PVC


Hohe Standzeit beim Handling von CDs und DVDs durch den widerstandsfähigen Werkstoff PVC.

Dank dieser spezifischen Merkmale eignen sich die Vakuum-Sauggreifer aus PVC vor allem für Andwendungsfälle der CD-/DVD-Industrie sowie in der Verpackungsbranche für folgende Anwendungsfälle:

  • Handhabung von folienverschweißten Produkten, Blisterverpackungen oder Kleinkartonagen

  • Einsatz in Kartonaufrichtern oder zur Labelpositionierung

  • Handhabung von biegeschlaffen Werkstücken und labilen Umverpackungen

  • Handhabungsaufgaben in Spülprozessen mit gechlortem Wasser wie das Spülen von Beuteln


Benötigen Sie weitere Informationen zu technischen Daten oder Konstruktionsmaßen der verschiedenen Sauggreifer aus PVC? Dann werfen Sie doch gleich einen Blick in die Produktübersicht, die Sie über den folgenden Link gleich herunterladen können.

Die Baureihe der Vakuum-Sauggreifer aus PVC wird laufend erweitert. Profitieren Sie vom Know-How des Vakuum-Spezialisten Schmalz!

Downloads

Kontakt für Produktanfragen:
 
J. Schmalz GmbH
Kundencenter
Aacher Straße 29
D-72293 Glatten
Tel.: +49 (0)7443 2403-105
Fax: +49 (0)7443 2403-9105
kundencenter@schmalz.de