Vakuum-Erzeuger X-Pump mit Feldbus-Anschluss

05.07.2008

Reduzierter Verkabelungs- und Installationsaufwand bietet die neue X-Pump mit DeviceNet Anschluss!

Die Kompaktejektoren SXP/SXMP gibt es nun mit erweiterter Funktionalität: Feldbus-Anbindung mittels I/O-Box oder direkter DeviceNet-Anbindung

Die immer schnelleren automatisierten Handhabungsprozesse bedürfen entsprechender Überwachungs- und Steuerungseinrichtungen, die in das gesamte System integriert werden.

Um den Aufwand in Sachen Installation und Verdrahtung zu minimieren, kommen dabei immer mehr Feldbussysteme zum Einsatz.

Um nun die Konstruktion, den Aufbau und die Montage von Vakuum-Handlingsystemen weiter zu vereinfachen, hat der Schmalz die Funktionalität seiner Kompaktejektoren vom Typ X-Pump (SXP/SXMP) um Versionen mit Anschluss für Feldbussysteme erweitert.


Beim Direktanschluss sind alle relevanten Funktionalitäten bereits in die Systemelektronik der X-Pump integriert, so dass separate I/O-Module und die entsprechenden Kabelverbindungen gänzlich entfallen.

Grundsätzlich gibt es nun zwei Möglichkeiten, die Kompaktejektoren X-Pump an Feldbussysteme anzuschließen:

  • Über so genannte I/O-Boxen oder

  • NEU: Direktanschluss mit dem DeviceNet-Protokoll


Unsere Highlights - Ihr Nutzen:

I/O-Boxen sind für alle gängigen Feldbus-Protokolle verfügbar.

Erweiterte Funktionalität der bestehenden SXP-/ SXMP- Ejektoren um eine Feldbus-Schnittstelle mit dem DeviceNet- Protokoll

  • Aufwändige Busanbindung mittels Kabel und I/ O Modul entfällt.

  • Einsparung des Verkabelungsaufwandes und der Kosten für sogn. I/ O- Box

Integration in das bestehende Elektronik-Modulgehäuse
  • Reduzierter Platzbedarf durch Wegfall des separaten I/O Moduls

Anschlussmöglichkeit mit üblichen Steckern und Kabeln
  • Schnelle Inbetriebnahme


Anwendungen:

Typische Sensor-/ Aktoransteuerungen an Robotergreifern oder sonstigen komplexen Handlingsgeräten .

Downloads

Kontakt für Produktanfragen:
 
J. Schmalz GmbH
Kundencenter
Aacher Straße 29
D-72293 Glatten
Tel.: +49 (0)7443 2403-105
Fax: +49 (0)7443 2403-9105
kundencenter@schmalz.de

weitere Informationen:

Preis und Verfügbarkeit prüfen
Vakuum-Komponenten, Vakuum-Aufspannsysteme und Betriebseinrichtungen


Direktbestellung


Warenkorb

0Positionen 0,00 €

Internationale Messen

Treffen Sie uns persönlich. Weltweit stellen wir unsere Produkte auf Messen aus.

Mehr...