Die neue Membranpumpe von Schmalz
17.05.2008
-
- Klein und leichtbauend - Vakuum-Erzeugung ganz ohne Druckluft.
Das Fliegengewicht unter den elektrischen Vakuum-Erzeugern
Kleine Baugröße und niedriges Gewicht - das sind die Merkmale, die für die neue Membranpumpe von Schmalz sprechen.
Suchen Sie nach einer Vakuum-Pumpe mit hervorragendem Wirkungsgrad, die Sie
- unabhängig vom Stromnetz mit Hilfe einer 12V-Batterie oder
- direkt im automatisierten Handling verwenden können?
Dann ist die Membranpumpe von Schmalz die Lösung für Sie!
Neben den Einzelgeräten haben Sie auch die Wahl zwischen zwei anschlussfertigen Komplettpaketen, mit denen Sie direkt durchstarten können.
-
- Membranpumpe in 12 Volt-Ausführung inkl. Batterie und weiterem Zubehör.
Paket 1 ermöglicht die autarke Handhabung mit Batteriebetrieb. Das Paket beinhaltet:
- Membranpumpe in 12V-Ausführung
- 12V-Batterie
- Hauptschalter
- Manometer
- 2 x Steckverschraubung
-
- Membranpumpe in 24 Volt-Ausführung mit Zubehör - Energiesparregelung möglich.
Paket 2 ist die Lösung zum direkten Einsatz im automatisierten Handling und umfasst:
- Membranpumpe in 24V-Ausführung
- Elektromagnetventil
- Vakuum-Schalter
- Rückschlagventil
- Sieb
- 4 x Steckverschraubung
Mit dem Paket 2 wird zudem eine Energiesparregelung ermöglicht.
Zur Markteinführung macht Ihnen Schmalz ein attraktives Angebot. Bei Bestellung bis zum 31.07.2008 erwerben Sie die Membranpumpe zum Aktionspreis und erhalten zusätzlich einen Vakuum-Filter im Wert von € 39,10 kostenlos.
Haben wir Ihr Interesse geweckt? Dann werfen Sie gleich einen Blick in unseren Aktionsprospekt mit allen Details zu dieser Sonderaktion! Den Aktionsprospekt können Sie jetzt gleich über den folgenden Link herunterladen.
Downloads
Kontakt für Produktanfragen: |
|
|---|---|
|
J. Schmalz GmbH Kundencenter Aacher Straße 29 D-72293 Glatten |
Tel.: +49 (0)7443 2403-105 Fax: +49 (0)7443 2403-9105 kundencenter@schmalz.de |