Nadelgreifer heben das Unsaugbare
08.04.2008
Die neuen Spezialgreifer ergänzen das bisherige Schmalz-Programm perfekt.
Nadelgreifer sind mittels Druckluft betriebene Spezialgreifer. Die Nadeln stechen pneumatisch in das zu handhabende Produkt ein und lösen sich entweder durch Federkraft oder ebenfalls pneumatisch wieder vom Werkstück ab. Das gegenläufige Ausfahren der Nadeln erzeugt die erforderlichen Spannkräfte, die das Werkstück sicher am Greifer halten.
-
- Wenn das Vakuum an seine Grenzen stößt kommen Nadelgreifer zum Einsatz!
Vorteile von Nadelgreifern:
- Sicheres Handhaben von biegeschlaffen oder forminstabilen Materialien
- Unterschiedliche Bauformen für individuelle Einsatzbedingungen
- Wählbare Nadeldurchmesser und einstellbare Hübe
Typische Einsatzgebiete:
Handhabung poröser und/oder instabiler Werkstücke wie Textilien, Isolier- und Schaumstoffe, Faserverbundwerkstoffe wie Vlies oder Filze, Teppiche, Filter, Gewebe (z.B. Kohlefaser), Styropor sowie Metallschäume
Die verschiedenen Varianten
Es stehen unterschiedliche Baureihen zur Verfügung, die sich in Aufbau und Ausprägung unterscheiden.
Nadelgreifer SNG-M
-
- Der kleinste Nadelgreifer im Programm mit insg. 4 Nadeln.
Der "Kleine" im Programm der Nadelgreifer besticht durch minimale Bauform und ist somit für den Einbau in beengten Platzverhältnissen geeignet. Die Nadeln werden durch Druckluft ausgefahren. Das Einfahren der Nadeln, die sogenannte Rückstellung, geschieht über Federkraft. Der Nadelgreifer Typ SNG-M besitzt standardmäßig 4 Nadeln mit einem Druchmesser von 0,8 mm.
Nadelgreifer SNG-Y
-
- Dieser Typ besitzt einen variablen Nadelhub und wählbaren Nadeldurchmesser. 12 Nadeln werden über einen einfach-wirkenden Pneumatikzylinder angesteuert.
Beim Nadelgreifer Typ SNG-Y können sowohl die Nadeldurchmesser angepasst werden als auch der Nadelhub variabel eingestellt werden. So kann der Greifer für jeden individuellen Anwendungsfall konfiguriert werden. Die Ansteuerung erfolgt über einen einfach-wirkenden Pneumatikzylinder. D.h. über Druckluft werden die Nadeln aus-, über Federkraft wieder eingefahren. Der SNG-Y besitzt 12 Nadeln (mit einem Durchmesser von 0,8 / 1,2 / 2,0 mm).
Nadelgreifer SNG-D / DV
-
- Dieser Greifer besitzt 24 Nadeln, die über Druckluft sowohl ein- also auch ausgefahren werden. Er kann individuell konfiguriert werden. Kürzeste Zykluszeiten sind möglich.
Die Nadelgreifer vom Typ SNG-D / DV gibt es in zwei Ausführungen: Eine mit fixem und eine mit variablem Nadelhub. Ausserdem kann man zwischen drei verschiedenen Nadeldurchmessern (0,8 / 1,2 / 2,0 mm) wählen. Somit ergeben sich individuelle Anpassungsmöglichkeiten an unterschiedliche Werkstücke und Geometrien.
Die Ansteuerung erfolgt mittels Druckluft - 2-fach - zum Aus- und Einfahren. Die Nadelgreifer SNG-D haben jeweils 24 Nadeln.
Nadelgreifer SNG-DL
-
- Der Nadelgreifer SNG-DL hat besonders lange Nadeln und ist so auch für schwerere Werkstücke geeignet. Darüber hianus ist er durch seine große Bauform auch außerordentlich robust und für raue Einsatzbedingungen geeignet.
Nadelgreifer vom Typ SNG-DL überzeugen durch Ihre besonders langen Nadelhub von 17,5 mm und sind somit perfekt für schwerere Werkstücke geeignet. Beim Nadeldurchmesser haben Sie die Wahl zwischen 1,2 und 2,0 mm.
Durch Ihre Größe sind die Nadelgreifer SNG-DL äußerst robust und auch für raue Einsatzbedingungen geeignet. Die Ansteuerung erfolgt mittels Druckluft über einen doppelwirkenden Pneumatikzylinder.
Nadelgreifer SNG-R / RV
-
- Besonders für instabile Werkstücke ist der Nadelgreifer SNG-R/RV geeignet. Dies wird durch die überkreuzenden Nadeln erreicht.
Durch die überkreuzenden Nadeln sind die Nadelgreifer SNG-R / RV in runder Bauform besonders für instabile Bauteile geeignet. Der Nadeldurchmesser beträgt 1,2 mm, der Hub ist beim Modell SNG-RV variabel.
Das integrierte Montagegewinde ermöglicht einen direkten Einbau und die perfekte Anpassung an weitere Befestigungskomponenten.
Nadelgreifer sind die perfekte Lösung für das sichere Handling von biegeschlaffen oder forminstabilen Produkten, die mit Vakuum nicht gegriffen werden können.
Kontakt für Produktanfragen: |
|
|---|---|
|
J. Schmalz GmbH Kundencenter Aacher Straße 29 D-72293 Glatten |
Tel.: +49 (0)7443 2403-105 Fax: +49 (0)7443 2403-9105 kundencenter@schmalz.de |